Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde | Anzahl Bohrungen x Bohrungsdurchmesser in mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 1X3/1X9 | ||
1.14 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 1X3.5 | ||
1.14 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 1X4 | ||
1.14 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 1X5 | ||
1.31 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 2X4 | ||
1.31 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 2X5 | ||
1.47 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 2X5/1X6 | ||
1.31 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 2X6 | ||
1.31 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 2X7 | ||
1.47 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 3X3 | ||
1.47 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 3X5 | ||
1.64 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 3X6 | ||
1.64 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 4X4 | ||
1.99 € | 25 | 9 Arbeitstage | M20 | 6X4 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X3.5/1X7.5 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X4/1X5/1X13 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X4.3/1X6/1X8 | ||
2.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X4.5/2X7/1X8 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X4.5/2X8 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X5/1X6/1X7 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X5/1X9 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X5.7/1X13 | ||
2.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X5.7/2X6.3/1X8.5 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X6/1X8 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X6/2X9 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X6.5/1X12 | ||
1.66 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X7 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X7/1X8/1X8.5 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X7/1X8.5 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X7/1X10.5 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X8.5/1X12 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 1X9/1X10 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 2X4.5 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 2X4.5/1X13 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 2X5 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 2X6 | ||
2.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 2X6/2X8 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 2X7 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 2X7.2/1X10.5 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 2X8 | ||
1.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 2X9 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 3X4 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 3X5 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 3X6 | ||
2.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 3X6/1X8 | ||
2.34 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 3X6/2X8 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 3X7 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 3X8 | ||
2.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 3X9 | ||
1.66 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 4X3 | ||
2.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 4X5 | ||
2.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 4X6 | ||
2.34 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 4X6/1X8 | ||
2.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 4X6.5 | ||
2.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 4X8 | ||
2.34 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 5X4 | ||
2.34 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 5X5 | ||
2.34 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 5X6 | ||
2.51 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 6X3 | ||
2.51 € | 25 | 9 Arbeitstage | M25 | 6X4 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Farbe | Farblos | Einsatztemperatur(°C) | -40 bis 135 |
---|---|---|---|---|---|
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Halogenfrei | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde
Anzahl Bohrungen x Bohrungsdurchmesser in mm
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften