Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl Bohrungen x Bohrungsdurchmesser in mm | |
---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 25 | 9 Arbeitstage | 1X4/1X5/1X13 | ||
4.30 € | 25 | 9 Arbeitstage | 1X5,4/2X6,5 | ||
3.85 € | 25 | 9 Arbeitstage | 1X7 | ||
4.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | 1X7/1X8,5 | ||
4.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | 1X7/1X10,5 | ||
4.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | 2X4,5 | ||
4.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | 2X6 | ||
4.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | 2X8 | ||
4.08 € | 25 | 9 Arbeitstage | 2X9 | ||
4.30 € | 25 | 9 Arbeitstage | 3X4 | ||
4.30 € | 25 | 9 Arbeitstage | 3X5 | ||
4.30 € | 25 | 9 Arbeitstage | 3X7 | ||
4.30 € | 25 | 9 Arbeitstage | 3X9 | ||
4.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 4X5 | ||
4.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 4X6 | ||
4.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 4X8 | ||
4.77 € | 25 | 9 Arbeitstage | 5X4 | ||
4.77 € | 25 | 9 Arbeitstage | 5X5 | ||
4.98 € | 25 | 9 Arbeitstage | 6X3 | ||
4.98 € | 25 | 9 Arbeitstage | 6X5,5 | ||
5.45 € | 25 | 9 Arbeitstage | 8X5 | ||
5.68 € | 25 | 9 Arbeitstage | 9X3 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Farbe | Schwarz | Einsatztemperatur(°C) | -40 bis 130 |
---|---|---|---|---|---|
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Halogenfrei | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl Bohrungen x Bohrungsdurchmesser in mm
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften