Kabeldurchführung UNI FLANSCH HD, Ohne Dichteinsätze

Kabeldurchführung UNI FLANSCH HD, Ohne Dichteinsätze
Teilbare Kabeldurchführung UNI FLANSCH HD aus Metall für raue Betriebsbedingungen, passend zu Schaltschrank-Standardausbruch 112x36, für konfektionierte Kabel, 3 integrierte Kabelverschraubungen ausrüstbar mit über 100 M25-Dichteinsätzen aus dem UNI Dicht-Programm passend für viele Kabel, großflächige, schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP66 und Type 4, mit Durchgangslöchern zum Verschrauben, UL-zertifiziert mit TPE-V-Dichteinsätzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UFLD3 54 ZN

Teilenummer
UFLD3 54 ZN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

83.14 €

5 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Werkstoff Sonstige Höhe(mm) 50
Breite(mm) 149 Schutzart (NEMA) 4 Oberflächenschutz Verzinkt

Technischer Support