Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, Zoll-Gewinde, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, Zoll-Gewinde, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Zoll Dicht, aus vernickeltem Messing, Zylindrisches Whitworth-Zoll-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, mit O-Ring, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101252D11
101252D13
101252D 7
101252D 8
101252D 9
101252DH11
101252DH 7
101252DH 9
101252DP13
101252DP 7
101252DP 8
101252DP 9
101449D 7
101449DH 7
101449DP 7
1038D 7
1038D 9
1038DP 7
1038DP 9
103454D11
103454D13
103454D16
103454D18
103454D20
103454DH13
103454DH20
103454DP18
110054D11
110054D13
110054D16
110054D18
110054D20
110054DH13
110054DH20
110054DP11
110054DP20
1114D30
1114DP30
111256D32
111256D34
111256D36
111256DP32
111256DP34
120058D44
120058DP44
1212D47
1212D52
1212D55
1212D58
1300D57
1300D64
1300D70
1300DP64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde
(Zoll)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

2.80 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--40 bis 13077 bis 10.522

2.80 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--40 bis 13079 bis 1322

2.80 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--40 bis 13074.0 bis 6.522

2.80 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--40 bis 13075.0 bis 8.022

2.80 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--40 bis 13076.5 bis 9.522

4.18 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--55 bis 20077 bis 10.522

4.18 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--55 bis 20074 bis 6.522

4.18 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--55 bis 20076.5 bis 9.522

2.82 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--40 bis 13579 bis 1322

2.82 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--40 bis 13574 bis 6.522

2.82 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--40 bis 13575 bis 822

2.82 €

50 9 Arbeitstage 24.41/2--40 bis 13576.5 bis 9.522

1.87 €

50 9 Arbeitstage 18.91/4--40 bis 13064 bis 6.517

2.65 €

50 9 Arbeitstage 18.91/4--55 bis 20064 bis 6.517

1.92 €

50 9 Arbeitstage 18.91/4--40 bis 13564 bis 6.517

2.30 €

50 9 Arbeitstage 22.23/8--40 bis 13064 bis 6.520

2.30 €

50 9 Arbeitstage 22.23/8--40 bis 13066.5 bis 9.520

2.48 €

50 9 Arbeitstage 22.23/8--40 bis 13564 bis 6.520

2.48 €

50 9 Arbeitstage 22.23/8--40 bis 13566.5 bis 9.520

7.17 €

25 9 Arbeitstage 33.53/4--40 bis 13097 bis 10.530

7.17 €

25 9 Arbeitstage 33.53/4--40 bis 13099 bis 1330

7.17 €

25 9 Arbeitstage 33.53/4--40 bis 130911.5 bis 15.530

7.17 €

25 9 Arbeitstage 33.53/4--40 bis 130914 bis 1830

7.17 €

25 9 Arbeitstage 33.53/4--40 bis 130917 bis 20.530

10.58 €

25 9 Arbeitstage 33.53/4--55 bis 20099 bis 1330

10.58 €

25 9 Arbeitstage 33.53/4--55 bis 200917 bis 20.530

7.43 €

25 9 Arbeitstage 33.53/4--40 bis 135914 bis 1830

6.82 €

25 9 Arbeitstage 38.311-40 bis 13097 bis 10.535

6.82 €

25 9 Arbeitstage 38.311-40 bis 13099 bis 1335

6.82 €

25 9 Arbeitstage 38.311-40 bis 130911.5 bis 15.535

6.82 €

25 9 Arbeitstage 38.311-40 bis 130914 bis 1835

6.82 €

25 9 Arbeitstage 38.311-40 bis 130917 bis 20.535

9.80 €

25 9 Arbeitstage 38.311-55 bis 20099 bis 1335

9.80 €

25 9 Arbeitstage 38.311-55 bis 200917 bis 20.535

7.17 €

25 9 Arbeitstage 38.311-40 bis 13597 bis 10.535

7.17 €

25 9 Arbeitstage 38.311-40 bis 135917 bis 20.535

10.07 €

10 9 Arbeitstage 481 1/4--40 bis 130926 bis 3045

10.50 €

10 9 Arbeitstage 481 1/4--40 bis 135926 bis 3045

13.35 €

5 9 Arbeitstage 541 1/2--40 bis 130927 bis 3250

13.35 €

5 9 Arbeitstage 541 1/2--40 bis 130929 bis 3450

13.35 €

5 9 Arbeitstage 541 1/2--40 bis 130932 bis 3650

14.32 €

5 9 Arbeitstage 541 1/2--40 bis 135927 bis 3250

14.32 €

5 9 Arbeitstage 541 1/2--40 bis 135929 bis 3450

33.35 €

5 9 Arbeitstage 6922-40 bis 1301039 bis 4464

35.37 €

5 9 Arbeitstage 6922-40 bis 1351039 bis 4464

52.65 €

1 9 Arbeitstage 872 1/2--40 bis 1301542 bis 4781

52.65 €

1 9 Arbeitstage 872 1/2--40 bis 1301545 bis 5281

52.65 €

1 9 Arbeitstage 872 1/2--40 bis 1301551 bis 5581

52.65 €

1 9 Arbeitstage 872 1/2--40 bis 1301554 bis 5881

63.32 €

1 9 Arbeitstage 10233-40 bis 1301550 bis 5795

63.32 €

1 9 Arbeitstage 10233-40 bis 1301558 bis 6495

63.32 €

1 9 Arbeitstage 10233-40 bis 1301563 bis 7095

66.15 €

1 9 Arbeitstage 10233-40 bis 1351558 bis 6495

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Geschirmt Nein Gewindeart Gasrohrgewinde Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support