Kabelverschraubung UNI Dicht Pg, Messing, mit Geschlossenem Dichteinsatz

Kabelverschraubung UNI Dicht Pg, Messing, mit Geschlossenem Dichteinsatz
Kabelverschraubung UNI Dicht Pg geschlossen, aus vernickeltem Messing, mit Dichteinsätzen zur Herstellung eigener Lochbilder, O-Ring, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
149PG
150PG
151DPG
152DPG
153PG
154DPG/21
154PG
155PG
156DPG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Material Dichtung Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz

2.86 €

50 9 Arbeitstage 15.5-7514-

3.27 €

50 9 Arbeitstage 18.9-9617-

3.70 €

50 9 Arbeitstage 22.2-11620-

4.83 €

50 9 Arbeitstage 24.4-13.56.522-

5.21 €

50 9 Arbeitstage 26.7-166.524-

8.20 €

25 9 Arbeitstage 33.5TPE-V21730TPE-V

8.20 €

25 9 Arbeitstage 33.5-21730-

13.24 €

10 9 Arbeitstage 43.5-29840-

24.17 €

10 9 Arbeitstage 54-36950-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 135 Geschirmt Nein Gewindeart PG
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support