Teilenummer
|
---|
216 F |
220 F |
225 F |
232 F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 25 | 9 Arbeitstage | 16 | 7 | 12 bis 12 | 20 | ||
4.03 € | 25 | 9 Arbeitstage | 20 | 7 | 15 bis 15 | 24 | ||
4.80 € | 25 | 9 Arbeitstage | 25 | 7 | 18.5 bis 18.5 | 30 | ||
5.73 € | 10 | 9 Arbeitstage | 32 | 10 | 22 bis 22 | 38 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP65 | Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | 90°-winkel | Halogenfrei | Ja |
Werkstoffgüte | Zinkdruckguss | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 150 | Gewindesteigung | 2 |
Gewindeart | Metrisch | Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften