Kabelverschraubungswinkel UNI Dicht, Zinkdruckguss

Kabelverschraubungswinkel UNI Dicht, Zinkdruckguss
Kabelverschraubungswinkel UNI Dicht, mit Pg-Gewinde, aus Zinkdruckguss, Druckschraube Messing vernickelt, für die sichere Kabelführung um 90°, Dichteinsätze aus TPE, TPE-V und Silikon HT, um 360° positionierbar durch Gegenmutter, O-Ring aus HNBR, Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444 Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9 VW 7
9 VW 8
9 VW 9
9 VWH 7
9 VWH 8
9 VWP 7
9 VWP 8
9 VWP 9
11 VW 11
11 VW 8
11 VW 9
11 VWH 9
11 VWP11
11 VWP 9
13 VW 11
13 VW 13
13 VW 8
13 VW 9
13 VWH11
13 VWP13
13 VWP 9
16 VW 11
16 VW 13
16 VW 16
16 VW 9
16 VWP13
16 VWP16
16 VWP 9
21 VW 11
21 VW 13
21 VW 16
21 VW 18
21 VW 21
21 VWH18
21 VWP16
21 VWP18
21 VWP21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

9.18 €

25 9 Arbeitstage 9-40 bis 1308.54 bis 6.518

9.18 €

25 9 Arbeitstage 9-40 bis 1308.55 bis 818

9.18 €

25 9 Arbeitstage 9-40 bis 1308.56.5 bis 9.518

10.08 €

25 9 Arbeitstage 9-55 bis 2008.54 bis 6.518

10.08 €

25 9 Arbeitstage 9-55 bis 2008.55 bis 818

9.23 €

25 9 Arbeitstage 9-40 bis 1358.54 bis 6.518

9.23 €

25 9 Arbeitstage 9-40 bis 1358.55 bis 818

9.23 €

25 9 Arbeitstage 9-40 bis 1358.56.5 bis 9.518

9.98 €

25 9 Arbeitstage 11-40 bis 13087 bis 10.522

9.98 €

25 9 Arbeitstage 11-40 bis 13085 bis 822

9.98 €

25 9 Arbeitstage 11-40 bis 13086.5 bis 9.522

11.55 €

25 9 Arbeitstage 11-55 bis 20086.5 bis 9.522

10.35 €

25 9 Arbeitstage 11-40 bis 13587 bis 10.522

10.35 €

25 9 Arbeitstage 11-40 bis 13586.5 bis 9.522

10.80 €

25 9 Arbeitstage 13-40 bis 13087 bis 10.528

10.80 €

25 9 Arbeitstage 13-40 bis 13089 bis 1328

10.80 €

25 9 Arbeitstage 13-40 bis 13085 bis 828

10.80 €

25 9 Arbeitstage 13-40 bis 13086.5 bis 9.528

12.33 €

25 9 Arbeitstage 13-55 bis 20087 bis 10.528

10.88 €

25 9 Arbeitstage 13-40 bis 13589 bis 1328

10.88 €

25 9 Arbeitstage 13-40 bis 13586.5 bis 9.528

11.65 €

25 9 Arbeitstage 16-40 bis 13087 bis 10.530

11.65 €

25 9 Arbeitstage 16-40 bis 13089 bis 1330

11.65 €

25 9 Arbeitstage 16-40 bis 130811.5 bis 15.530

11.65 €

25 9 Arbeitstage 16-40 bis 13086.5 bis 9.530

11.72 €

25 9 Arbeitstage 16-40 bis 13589 bis 1330

11.72 €

25 9 Arbeitstage 16-40 bis 135811.5 bis 15.530

11.72 €

25 9 Arbeitstage 16-40 bis 13586.5 bis 9.530

14.30 €

10 9 Arbeitstage 21-40 bis 130107 bis 10.535

14.30 €

10 9 Arbeitstage 21-40 bis 130109 bis 1335

14.30 €

10 9 Arbeitstage 21-40 bis 1301011.5 bis 15.535

14.30 €

10 9 Arbeitstage 21-40 bis 1301014 bis 1835

14.30 €

10 9 Arbeitstage 21-40 bis 1301017 bis 20.535

15.87 €

10 9 Arbeitstage 21-55 bis 2001014 bis 1835

14.47 €

10 9 Arbeitstage 21-40 bis 1351011.5 bis 15.535

14.47 €

10 9 Arbeitstage 21-40 bis 1351014 bis 1835

14.47 €

10 9 Arbeitstage 21-40 bis 1351017 bis 20.535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne
Glasfaserverstärkt Nein Ausführung 90°-winkel Halogenfrei Ja
Werkstoffgüte Zinkdruckguss Gewindeart PG

Technischer Support