EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht Erweitert, Messing, Anschlussgewinde Kurz

EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht Erweitert, Messing, Anschlussgewinde Kurz
EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht Pg Erweitert, aus vernickeltem Messing, kompakt, vergrößert den durchführbaren Kabeldurchmesser, gute Schirmkontaktierung per 360° IRIS-Feder, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14950H07S01
14950P07S00
14950P09S01
1495007S00
1495007S01
1495008S01
1495009S01
15051P09S01
1505109S01
1505109S03
1505111S03
15152P13S05
1515211S03
1515211S05
1515213S05
15354P13S07
15354P16S09
1535413S07
1535416S08
1535416S09
1535418S09
15455P20S18
15455P20S19
15455P25S19
1545518S10
1545518S18
1545520S10
1545520S18
1545520S19
1545525S19
15556P28S13
15556P32S15
15556P34S15
1555625S13
1555628S13
1555632S15
1555634S15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Schirmbereich max./min. ø
(mm)

7.77 €

50 9 Arbeitstage 18.97-55 bis 20054 bis 6.5176.0 – 2.5

8.04 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13554 bis 6.5174.0 – 1.5

8.04 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13556.5 bis 9.5176.0 – 2.5

6.23 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13054 bis 6.5174.0 – 1.5

6.23 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13054 bis 6.5176.0 – 2.5

6.23 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13055 bis 8176.0 – 2.5

6.23 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13056.5 bis 9.5176.0 – 2.5

6.89 €

50 9 Arbeitstage 22.29-40 bis 13566.5 bis 9.5206.0 – 2.5

6.69 €

50 9 Arbeitstage 22.29-40 bis 13066.5 bis 9.5206.0 – 2.5

6.69 €

50 9 Arbeitstage 22.29-40 bis 13066.5 bis 9.5208.5 – 3.5

6.69 €

50 9 Arbeitstage 22.29-40 bis 13067 bis 10.5208.5 – 4.0

8.16 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13569 bis 1322-

7.84 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13067 bis 10.5228.5 – 4.5

7.84 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13067 bis 10.52210.0 – 6.5

7.84 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13069 bis 1322-

14.47 €

25 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1356.59 bis 1330-

14.47 €

25 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1356.511.5 bis 15.530-

14.14 €

25 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1306.59 bis 1330-

14.14 €

25 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1306.511.5 bis 15.53013.5 – 8.0

14.14 €

25 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1306.511.5 bis 15.53014.5 – 9.0

14.14 €

25 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1306.514 bis 1830-

22.53 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 135717 bis 20.54018.0 – 13.0

22.53 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 135717 bis 20.54020.0 – 15.0

22.53 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 135720 bis 2540-

22.09 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 130714 bis 184017.0 – 13.0

22.09 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 130714 bis 184017.5 – 13.0

22.09 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 130717 bis 20.54017.0 – 13.0

22.09 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 130717 bis 20.54018.0 – 13.0

22.09 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 130717 bis 20.54020.0 – 15.0

22.09 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 130720 bis 2540-

26.71 €

10 9 Arbeitstage 5429-40 bis 135824 bis 2850-

41.07 €

10 9 Arbeitstage 5429-40 bis 135827 bis 3250-

41.07 €

10 9 Arbeitstage 5429-40 bis 135829 bis 3450-

26.03 €

10 9 Arbeitstage 5429-40 bis 130820 bis 2550-

26.03 €

10 9 Arbeitstage 5429-40 bis 130824 bis 2850-

26.03 €

10 9 Arbeitstage 5429-40 bis 130827 bis 3250-

26.03 €

10 9 Arbeitstage 5429-40 bis 130829 bis 3450-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Geschirmt Ja Gewindeart PG Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support