Kabelverschraubung UNI Dicht Erweitert Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht Erweitert Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Dicht erweitert Pg, aus vernickeltem Messing, vergrößert den durchführbaren Kabeldurchmesser, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar, Zulassung UL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14950D 8
14950D 9
14950P 8
14950P 9
14951D11
14951P11
15051D11
15051H11
15051P11
15052D13
15052P13
15152D13
15152H13
15152P13
15153D16
15253D16
15253P16
15254D18
15254P18
15354D18
15354D20
15354H18
15354P18
15354P20
15355D25
15455D25
15455D28
15455H25
15455P25
15455P28
15456D34
15456H32
15456P32
15556D32
15556D34
15556D36
15556P32
15556P36
15657D38
15657P40
158212D47
158212D52
158212D55
158212D58
158212P52
158212P58
158300D64
158300D70
158300P64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

2.50 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13055 bis 817

2.50 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13056.5 bis 9.517

2.63 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13555 bis 817

2.63 €

50 9 Arbeitstage 18.97-40 bis 13556.5 bis 9.517

2.93 €

50 9 Arbeitstage 22.27-40 bis 1305.57 bis 10.520

3.14 €

50 9 Arbeitstage 22.27-40 bis 1355.57 bis 10.520

3.06 €

50 9 Arbeitstage 22.29-40 bis 13067 bis 10.520

5.81 €

50 9 Arbeitstage 22.29-55 bis 20067 bis 10.520

3.27 €

50 9 Arbeitstage 22.29-40 bis 13567 bis 10.520

4.01 €

50 9 Arbeitstage 24.49-40 bis 13069 bis 1322

4.31 €

50 9 Arbeitstage 24.49-40 bis 13569 bis 1322

3.99 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13069 bis 1322

6.74 €

50 9 Arbeitstage 24.411-55 bis 20069 bis 1322

4.30 €

50 9 Arbeitstage 24.411-40 bis 13569 bis 1322

5.09 €

50 9 Arbeitstage 26.711-40 bis 130611.5 bis 15.524

4.91 €

50 9 Arbeitstage 26.713.5-40 bis 1306.511.5 bis 15.524

5.27 €

50 9 Arbeitstage 26.713.5-40 bis 1356.511.5 bis 15.524

6.36 €

25 9 Arbeitstage 33.513.5-40 bis 1306.514 bis 1830

6.69 €

25 9 Arbeitstage 33.513.5-40 bis 1356.514 bis 1830

6.56 €

25 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1306.514 bis 1830

6.56 €

25 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1306.517 bis 20.530

15.01 €

25 9 Arbeitstage 33.516-55 bis 2006.514 bis 1830

6.89 €

25 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1356.514 bis 1830

6.89 €

25 9 Arbeitstage 33.516-40 bis 1356.517 bis 20.530

7.97 €

25 9 Arbeitstage 43.516-40 bis 1306.520 bis 2540

10.90 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 130720 bis 2540

10.90 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 130724 bis 2840

15.01 €

10 9 Arbeitstage 43.521-55 bis 200720 bis 2540

11.34 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 135720 bis 2540

11.34 €

10 9 Arbeitstage 43.521-40 bis 135724 bis 2840

142.84 €

5 9 Arbeitstage 5421-40 bis 130729 bis 3450

22.57 €

5 9 Arbeitstage 5421-55 bis 200727 bis 3250

18.26 €

5 9 Arbeitstage 5421-40 bis 135727 bis 3250

16.94 €

10 9 Arbeitstage 5429-40 bis 130827 bis 3250

16.94 €

10 9 Arbeitstage 5429-40 bis 130829 bis 3450

16.94 €

10 9 Arbeitstage 5429-40 bis 130832 bis 3650

17.64 €

5 9 Arbeitstage 5429-40 bis 135827 bis 3250

17.64 €

5 9 Arbeitstage 5429-40 bis 135832 bis 3650

49.96 €

5 9 Arbeitstage 61.536-40 bis 130933 bis 3857

53.10 €

5 9 Arbeitstage 61.536-40 bis 135936 bis 4057

93.27 €

1 9 Arbeitstage 8748-40 bis 1301042 bis 4781

93.27 €

1 9 Arbeitstage 8748-40 bis 1301045 bis 5281

93.27 €

1 9 Arbeitstage 8748-40 bis 1301051 bis 5581

93.27 €

1 9 Arbeitstage 8748-40 bis 1301054 bis 5881

98.00 €

1 9 Arbeitstage 8748-40 bis 1351045 bis 5281

98.00 €

1 9 Arbeitstage 8748-40 bis 1351054 bis 5881

128.44 €

1 9 Arbeitstage 10248-40 bis 1301058 bis 6495

128.44 €

1 9 Arbeitstage 10248-40 bis 1301063 bis 7095

132.40 €

1 9 Arbeitstage 10248-40 bis 1351058 bis 6495

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Geschirmt Nein Gewindeart PG Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support