Hersteller-Teilenummer: 149E0604
Marke: PFLITSCH
Preis: 2.53 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Sechskant Eckmaß: 15.5 mm
Nenngewindenennmaß metrisch/PG: 7
Einsatztemperatur Min./Max.: -40 bis 130 °C
Gewindelänge: 5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser: 4 bis 6.5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
149E0604
Teilenummer
|
---|
149E0604 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 7 | -40 bis 130 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Ja | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Geschirmt | Ja | Gewindeart | PG | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften