Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 7 | 5 | 5.5 bis 9 | 17 | TPE-V | ||
3.50 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 7 | 5 | 5.5 bis 9 | 17 | - | ||
4.42 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 7 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | TPE-V | ||
3.50 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 7 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | ||
3.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 9 | 6 | 6 bis 10 | 20 | - | ||
4.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | 6 | 5.5 bis 9 | 17 | TPE-V | ||
3.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | 6 | 4 bis 6.5 | 17 | - | ||
3.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | 6 | 5.5 bis 9 | 17 | - | ||
4.50 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | 6 | 8 bis 12 | 22 | - | ||
3.82 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 11 | 6 | 6 bis 10 | 20 | TPE-V | ||
3.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 11 | 6 | 5.5 bis 9 | 20 | - | ||
3.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 11 | 6 | 6 bis 10 | 20 | - | ||
6.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 13.5 | 6.5 | 12 bis 15 | 24 | TPE-V | ||
5.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 13.5 | 6.5 | 12 bis 15 | 24 | - | ||
4.42 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | 6.5 | 5.5 bis 9 | 22 | - | ||
4.42 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | 6.5 | 8 bis 12 | 22 | - | ||
9.60 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 16 | 6.5 | 14 bis 17 | 30 | - | ||
9.60 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 16 | 6.5 | 16 bis 20 | 30 | - | ||
5.22 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 6.5 | 12 bis 15 | 24 | TPE-V | ||
4.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 6.5 | 6 bis 10 | 24 | - | ||
4.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 6.5 | 8 bis 12 | 24 | - | ||
4.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 6.5 | 12 bis 15 | 24 | - | ||
15.70 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 21 | 7 | 20 bis 24 | 40 | - | ||
15.70 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 21 | 7 | 24 bis 28 | 40 | - | ||
7.32 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | 7 | 14 bis 17 | 30 | TPE-V | ||
7.32 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | 7 | 16 bis 20 | 30 | TPE-V | ||
6.72 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | 7 | 14 bis 17 | 30 | - | ||
6.72 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | 7 | 16 bis 20 | 30 | - | ||
35.23 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 29 | 8 | 27 bis 32 | 50 | TPE-V | ||
31.93 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 29 | 8 | 27 bis 32 | 50 | - | ||
10.72 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 29 | 8 | 20 bis 24 | 40 | TPE-V | ||
10.72 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 29 | 8 | 24 bis 28 | 40 | TPE-V | ||
10.50 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 29 | 8 | 20 bis 24 | 40 | - | ||
10.50 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 29 | 8 | 24 bis 28 | 40 | - | ||
18.42 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 36 | 9 | 27 bis 32 | 50 | - |
Loading...
Schutzart (IP) | IP54 | EMV-Ausführung | Ja | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 100 | Geschirmt | Ja | Gewindeart | PG |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften