Kabelverschraubung UNI Dicht Erweitert Pg, Kunststoff PC, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht Erweitert Pg, Kunststoff PC, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Dicht erweitert Pg, aus PC-Kunststoff, vergrößert den durchführbaren Kabeldurchmesser, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar, Zulassung UL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14950PC 9
15051PC11
15152PC13
15253PC16
15354PC18
15354PC20
15354PCN18
15455PC25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

1.88 €

50 9 Arbeitstage 21.2786.5 bis 9.519

2.13 €

50 9 Arbeitstage 24.5987 bis 10.522

2.48 €

50 9 Arbeitstage 26.51189 bis 1324

3.05 €

50 9 Arbeitstage 29.513.58.511.5 bis 15.527

3.80 €

25 9 Arbeitstage 36.516914 bis 1833

3.80 €

25 9 Arbeitstage 36.516917 bis 20.533

4.08 €

25 9 Arbeitstage 36.516914 bis 1833

5.60 €

10 9 Arbeitstage 46.5211120 bis 2543

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Polycarbonat (PC)
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 100 Geschirmt Nein Gewindeart PG
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support