Kabelverschraubung UNI Dicht Erweitert Pg, Kunststoff PVDF, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht Erweitert Pg, Kunststoff PVDF, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Dicht erweitert Pg, aus PVDF-Kunststoff, vergrößert den durchführbaren Kabeldurchmesser, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14950Y 9
15051Y11
15051YN11
15051YP11
15052Y13
15152Y13
15152YN13
15152YP13
15153Y16
15153YNP16
15253Y16
15253YN16
15253YNP16
15253YP16
15254Y18
15254Y20
15254YN18
15254YNP18
15354Y18
15354Y20
15354YH20
15354YN18
15354YN20
15354YP20
15355Y25
15355Y28
15455Y25
15455Y28
15455YN25
15556Y32
15556Y34
15556Y36
15556YN32
15556YN36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

2.06 €

50 9 Arbeitstage 21.27-40 bis 13086.5 bis 9.519

2.40 €

50 9 Arbeitstage 24.59-40 bis 13087 bis 10.522

2.49 €

50 9 Arbeitstage 24.59-40 bis 13087 bis 10.522

2.40 €

50 9 Arbeitstage 24.59-40 bis 13587 bis 10.522

2.70 €

50 9 Arbeitstage 26.59-40 bis 1308.59 bis 1324

2.79 €

50 9 Arbeitstage 26.511-40 bis 13089 bis 1324

2.90 €

50 9 Arbeitstage 26.511-40 bis 13089 bis 1324

2.96 €

50 9 Arbeitstage 26.511-40 bis 13589 bis 1324

2.96 €

50 9 Arbeitstage 29.511-40 bis 130911.5 bis 15.527

3.83 €

50 9 Arbeitstage 29.511-40 bis 135911.5 bis 15.527

2.97 €

50 9 Arbeitstage 29.513.5-40 bis 1308.511.5 bis 15.527

3.17 €

50 9 Arbeitstage 29.513.5-40 bis 1308.511.5 bis 15.527

3.80 €

50 9 Arbeitstage 29.513.5-40 bis 1358.511.5 bis 15.527

3.53 €

50 9 Arbeitstage 29.513.5-40 bis 1358.511.5 bis 15.527

3.97 €

25 9 Arbeitstage 36.513.5-40 bis 130914 bis 1833

3.97 €

25 9 Arbeitstage 36.513.5-40 bis 130917 bis 20.533

4.07 €

25 9 Arbeitstage 36.513.5-40 bis 130914 bis 1833

4.24 €

50 9 Arbeitstage 36.513.5-40 bis 135914 bis 1833

3.89 €

25 9 Arbeitstage 36.516-40 bis 130914 bis 1833

3.89 €

25 9 Arbeitstage 36.516-40 bis 130917 bis 20.533

7.01 €

25 9 Arbeitstage 36.516-40 bis 150917 bis 20.533

4.04 €

25 9 Arbeitstage 36.516-40 bis 130914 bis 1833

4.04 €

25 9 Arbeitstage 36.516-40 bis 130917 bis 20.533

4.07 €

25 9 Arbeitstage 36.516-40 bis 135917 bis 20.533

5.23 €

10 9 Arbeitstage 46.516-40 bis 1301020 bis 2543

5.23 €

10 9 Arbeitstage 46.516-40 bis 1301024 bis 2843

6.03 €

10 9 Arbeitstage 46.521-40 bis 1301120 bis 2543

6.03 €

10 9 Arbeitstage 46.521-40 bis 1301124 bis 2843

6.29 €

10 9 Arbeitstage 46.521-40 bis 1301120 bis 2543

10.50 €

5 9 Arbeitstage 5729-40 bis 1301127 bis 3253

10.50 €

5 9 Arbeitstage 5729-40 bis 1301129 bis 3453

10.50 €

5 9 Arbeitstage 5729-40 bis 1301132 bis 3653

11.03 €

5 9 Arbeitstage 5729-40 bis 1301127 bis 3253

11.03 €

5 9 Arbeitstage 5729-40 bis 1301132 bis 3653

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Nein Werkstoffgüte Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Geschirmt Nein Gewindeart PG Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support