Kabelverschraubung UNI Mehrfach Pg, Kunststoff, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Mehrfach Pg, Kunststoff, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Mehrfach Pg, aus PVDF-Kunststoff, führt mehrere Kabel durch eine Kabelverschraubung, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP65 und IP68 bis 10 bar, Zulassungen UL und CSA.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14950YM1X5
14950YPM2X3
149YM1X3
149YM1X4
149YM1X5
149YPM1X4
15052YM2X5
150YM1X3
150YM1X4
150YM1X5
150YM2X3
150YM2X4
150YM4X3
150YPM1X3
15152YM4X4
15152YM8X3
15152YPM4X4
151YM2X4
151YM3X3
151YM3X4
151YPM2X2,​3
151YPM4X1,​5
15253YM2X6
152YM1X4
152YM2X3
152YM3X4
152YM6X3,​5
152YPM1X5
152YPM8X2
15354YM1X7,​5/1X8,​5/1X10
15354YM2X6
15354YM2X8
15354YM3X8
15354YM5X6
15354YM7X4
15354YM8X4
15354YPM5X5
153YM1X3/1X9
153YM1X3,​5
153YM1X4/1X5
153YM1X4/3X5
153YM2X3,​5
153YM2X4
153YM2X6
153YM3X3,​5
153YM3X4/1X9
153YM4X4
153YM4X5
153YM4X6
153YM9X3
153YPM1X5
153YPM1X6/1X8
153YPM2X3,​3
153YPM2X6
153YPM2X6/1X8
153YPM3X3
153YPM4X6
153YPM9X3
15455YM1X8/1X9/1X12
15455YM1X8/1X14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Halogenfrei Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Dichtbereich
(mm)

142.84 €

50 9 Arbeitstage Nein21.27-40 bis 1308-191x5

3.04 €

50 9 Arbeitstage Nein21.27-40 bis 1358-192x3

1.39 €

50 9 Arbeitstage Nein16.57-40 bis 1308-151x3

1.39 €

50 9 Arbeitstage Nein16.57-40 bis 1308-151x4

1.39 €

50 9 Arbeitstage Nein16.57-40 bis 1308-151x5

1.50 €

50 9 Arbeitstage Nein16.57-40 bis 1358-151x4

2.80 €

50 9 Arbeitstage Nein26.59-40 bis 1308.5-242x5

1.57 €

50 9 Arbeitstage Nein21.29-40 bis 1309-191x3

1.57 €

50 9 Arbeitstage Nein21.29-40 bis 1309-191x4

1.57 €

50 9 Arbeitstage Nein21.29-40 bis 1309-191x5

1.57 €

50 9 Arbeitstage Ja21.29-40 bis 1308-192x3

1.57 €

50 9 Arbeitstage Nein21.29-40 bis 1309-192x4

1.57 €

50 9 Arbeitstage Nein21.29-40 bis 1309-194x3

1.70 €

50 9 Arbeitstage Nein21.29-40 bis 1359-191x3

2.64 €

50 9 Arbeitstage Nein26.511-40 bis 1308-244x4

2.64 €

50 9 Arbeitstage Nein26.511-40 bis 1308-248x3

2.99 €

50 9 Arbeitstage Nein26.511-40 bis 1358-244x4

1.80 €

50 9 Arbeitstage Nein24.411-40 bis 1309-222x4

1.80 €

50 9 Arbeitstage Ja24.411-40 bis 1308-223x3

1.80 €

50 9 Arbeitstage Nein24.411-40 bis 1309-223x4

1.96 €

50 9 Arbeitstage Nein24.411-40 bis 1358-222x2.3

1.96 €

50 9 Arbeitstage Nein24.411-40 bis 1359-224x1.5

3.76 €

50 9 Arbeitstage Ja29.513.5-40 bis 1308.5-272x6

2.13 €

50 9 Arbeitstage Nein26.513.5-40 bis 1309-241x4

2.13 €

50 9 Arbeitstage Nein26.513.5-40 bis 1309-242x3

2.13 €

50 9 Arbeitstage Nein26.513.5-40 bis 1309-243x4

2.13 €

50 9 Arbeitstage Nein26.513.5-40 bis 1309-246x3.5

2.33 €

50 9 Arbeitstage Nein26.513.5-40 bis 1359-241x5

2.33 €

50 9 Arbeitstage Nein26.513.5-40 bis 1359-248x2

4.47 €

25 9 Arbeitstage Nein36.516-40 bis 1309-331x7.5/1x8.5/1x10

4.47 €

25 9 Arbeitstage Nein36.516-40 bis 1309-332x6

4.47 €

25 9 Arbeitstage Ja36.516-40 bis 1309-332x8

4.47 €

25 9 Arbeitstage Nein36.516-40 bis 1309-333x8

4.47 €

25 9 Arbeitstage Nein36.516-40 bis 1309-335x6

4.47 €

25 9 Arbeitstage Nein36.516-40 bis 1309-337x4

4.47 €

25 9 Arbeitstage Nein36.516-40 bis 1309-338x4

4.61 €

25 9 Arbeitstage Nein36.516-40 bis 13595 bis 5335x5

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-271x3/1x9

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-271x3.5

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-271x4/1x5

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-271x4/3x5

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-272x3.5

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-272x4

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-272x6

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-273x3.5

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-273x4/1x9

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-274x4

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-274x5

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-274x6

2.31 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1309-279x3

2.53 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1359-271x5

2.53 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1359-271x6/1x8

2.53 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1359-272x3.3

2.53 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1359-272x6

2.53 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1359-272x6/1x8

2.53 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1359-273x3

2.53 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1359-274x6

2.53 €

50 9 Arbeitstage Nein29.516-40 bis 1359-279x3

8.57 €

10 9 Arbeitstage Nein46.321-40 bis 13011-431x8/1x9/1x12

8.57 €

10 9 Arbeitstage Nein46.321-40 bis 13011-431x8/1x14

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Werkstoffgüte Polyvinylidenfluorid (PVDF) Mehrfach-Dichteinsatz Ja
Geschirmt Nein Gewindeart PG Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support