Kabelverschraubung UNI Dicht Pg, Messing, Anschlussgewinde, Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht Pg, Messing, Anschlussgewinde, Kurz
Kabelverschraubung UNI Dicht Pg, aus vernickeltem Messing, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar, Zulassung UL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
149D 7
149H 7
149P 7
150D 7
150D 8
150D 9
150H 7
150H 8
150H 9
150P 7
150P 8
150P 9
151D11
151D 7
151D 8
151D 9
151H11
151H 7
151H 9
151P11
151P 7
151P 8
151P 9
152D11
152D13
152D 7
152D 8
152D 9
152H11
152H13
152H 8
152H 9
152P11
152P13
152P 7
152P 8
152P 9
153D11
153D13
153D16
153D 7
153D 8
153D 9
153H11
153H13
153H16
153H 9
153P11
153P13
153P16
153P 7
153P 8
153P 9
154D11
154D13
154D16
154D18
154D20
154H13
154H16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

1.57 €

50 9 Arbeitstage 15.57-40 bis 13054 bis 6.514

2.38 €

50 9 Arbeitstage 15.57-55 bis 20054 bis 6.514

1.62 €

50 9 Arbeitstage 15.57-40 bis 13554 bis 6.514

1.78 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13064 bis 6.517

1.78 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13065 bis 817

1.78 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13066.5 bis 9.517

2.73 €

50 9 Arbeitstage 18.99-55 bis 20064 bis 6.517

2.73 €

50 9 Arbeitstage 18.99-55 bis 20065 bis 817

2.73 €

50 9 Arbeitstage 18.99-55 bis 20066.5 bis 9.517

1.83 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13564 bis 6.517

1.83 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13565 bis 817

1.83 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13566.5 bis 9.517

2.02 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13067 bis 10.520

2.02 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13064 bis 6.520

2.02 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13065 bis 820

2.02 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13066.5 bis 9.520

3.60 €

50 9 Arbeitstage 22.211-55 bis 20067 bis 10.520

3.60 €

50 9 Arbeitstage 22.211-55 bis 20064 bis 6.520

3.60 €

50 9 Arbeitstage 22.211-55 bis 20066.5 bis 9.520

2.08 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13567 bis 10.520

2.08 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13564 bis 6.520

2.08 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13565 bis 820

2.08 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13566.5 bis 9.520

2.65 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.57 bis 10.522

2.65 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.59 bis 1322

2.65 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.54 bis 6.522

2.65 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.55 bis 822

2.65 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.56.5 bis 9.522

4.22 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-55 bis 2006.57 bis 10.522

4.22 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-55 bis 2006.59 bis 1322

4.22 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-55 bis 2006.55 bis 822

4.22 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-55 bis 2006.56.5 bis 9.522

2.75 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.57 bis 10.522

2.75 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.59 bis 1322

2.75 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.54 bis 6.522

2.75 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.55 bis 822

2.75 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.56.5 bis 9.522

2.85 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.57 bis 10.524

2.85 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.59 bis 1324

2.85 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.511.5 bis 15.524

2.85 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.54 bis 6.524

2.85 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.55 bis 824

2.85 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.56.5 bis 9.524

4.62 €

50 9 Arbeitstage 26.716-55 bis 2006.57 bis 10.524

4.62 €

50 9 Arbeitstage 26.716-55 bis 2006.59 bis 1324

4.62 €

50 9 Arbeitstage 26.716-55 bis 2006.511.5 bis 15.524

4.62 €

50 9 Arbeitstage 26.716-55 bis 2006.56.5 bis 9.524

2.97 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.57 bis 10.524

2.97 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.59 bis 1324

2.97 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.511.5 bis 15.524

2.97 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.54 bis 6.524

2.97 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.55 bis 824

2.97 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.56.5 bis 9.524

4.58 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 13077 bis 10.530

4.58 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 13079 bis 1330

4.58 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 130711.5 bis 15.530

4.58 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 130714 bis 1830

4.58 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 130717 bis 20.530

7.53 €

25 9 Arbeitstage 33.521-55 bis 20079 bis 1330

7.53 €

25 9 Arbeitstage 33.521-55 bis 200711.5 bis 15.530

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Geschirmt Nein Gewindeart PG Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support