Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.78 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 7 | -40 bis 130 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | ||
19.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 7 | -40 bis 135 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | TPE-V | ||
20.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | -40 bis 130 | 6 | 4 bis 6.5 | 17 | - | ||
20.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | -40 bis 130 | 6 | 5 bis 8 | 17 | - | ||
20.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | -40 bis 130 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 17 | - | ||
21.05 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | -55 bis 200 | 6 | 4 bis 6.5 | 17 | - | ||
21.05 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | -55 bis 200 | 6 | 5 bis 8 | 17 | - | ||
21.05 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | -55 bis 200 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 17 | - | ||
20.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | -40 bis 135 | 6 | 4 bis 6.5 | 17 | TPE-V | ||
20.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | -40 bis 135 | 6 | 5 bis 8 | 17 | TPE-V | ||
20.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | -40 bis 135 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 17 | TPE-V | ||
20.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 7 bis 10.5 | 22 | - | ||
20.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 4 bis 6.5 | 22 | - | ||
20.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 5 bis 8 | 22 | - | ||
20.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | ||
21.95 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -55 bis 200 | 6 | 4 bis 6.5 | 22 | - | ||
21.95 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -55 bis 200 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | ||
20.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 6 | 7 bis 10.5 | 22 | TPE-V | ||
20.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 6 | 4 bis 6.5 | 22 | TPE-V | ||
20.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 6 | 5 bis 8 | 22 | TPE-V | ||
20.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 22 | TPE-V | ||
21.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -40 bis 130 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | - | ||
21.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -40 bis 130 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | - | ||
21.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -40 bis 130 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | - | ||
21.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -40 bis 130 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | ||
22.45 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -55 bis 200 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | - | ||
22.45 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -55 bis 200 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | - | ||
21.10 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -40 bis 135 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | TPE-V | ||
21.10 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -40 bis 135 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | TPE-V | ||
21.10 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -40 bis 135 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | TPE-V | ||
21.10 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -40 bis 135 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | TPE-V | ||
22.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 24 | - | ||
22.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 9 bis 13 | 24 | - | ||
22.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 11.5 bis 15.5 | 24 | - | ||
22.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 24 | - | ||
22.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 5 bis 8 | 24 | - | ||
22.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 24 | - | ||
23.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -55 bis 200 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 24 | - | ||
23.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -55 bis 200 | 6.5 | 11.5 bis 15.5 | 24 | - | ||
22.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 135 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 24 | TPE-V | ||
22.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 135 | 6.5 | 9 bis 13 | 24 | TPE-V | ||
22.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 135 | 6.5 | 11.5 bis 15.5 | 24 | TPE-V | ||
22.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 135 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 24 | TPE-V | ||
22.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 135 | 6.5 | 5 bis 8 | 24 | TPE-V | ||
36.45 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 7 bis 10.5 | 30 | - | ||
36.45 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 9 bis 13 | 30 | - | ||
36.45 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 11.5 bis 15.5 | 30 | - | ||
36.45 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 14 bis 18 | 30 | - | ||
36.45 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 17 bis 20.5 | 30 | - | ||
39.37 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -55 bis 200 | 7 | 11.5 bis 15.5 | 30 | - | ||
39.37 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -55 bis 200 | 7 | 14 bis 18 | 30 | - | ||
36.62 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 7 bis 10.5 | 30 | TPE-V | ||
36.62 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 9 bis 13 | 30 | TPE-V | ||
36.62 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 11.5 bis 15.5 | 30 | TPE-V | ||
36.62 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 14 bis 18 | 30 | TPE-V | ||
36.62 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 17 bis 20.5 | 30 | TPE-V | ||
45.22 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 11.5 bis 15.5 | 41 | - | ||
45.22 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 14 bis 18 | 41 | - | ||
45.22 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 17 bis 20.5 | 41 | - | ||
45.22 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 20 bis 25 | 41 | - |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | PG | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften