Kabelverschraubung UNI Dicht Pg, Edelstahl V4A, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht Pg, Edelstahl V4A, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Dicht Pg, aus Edelstahl V4A, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, O-Ring aus Silikon, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
149ST 7V4A
149STH 7V4A
150ST 7V4A
150ST 8V4A
150ST 9V4A
150STP 7V4A
150STP 8V4A
151ST11V4A
151ST 7V4A
151ST 8V4A
151ST 9V4A
151STH11V4A
151STH 9V4A
151STP11V4A
151STP 9V4A
152ST11V4A
152ST13V4A
152ST 8V4A
152STP13V4A
153ST13V4A
153ST16V4A
153ST 8V4A
153ST 9V4A
153STH11V4A
153STH 7V4A
153STP16V4A
153STP 8V4A
154ST11V4A
154ST13V4A
154ST16V4A
154ST20V4A
154STP16V4A
154STP18V4A
155ST20V4A
155ST25V4A
155ST28V4A
155STP25V4A
156ST34V4A
158ST44V4A
158STP44
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Verschraubungskörper) Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Dichtbereich
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz

40.28 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti15.57-40 bis 13054 bis 6.5144-6.50-

41.03 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti15.57-55 bis 20054 bis 6.5144-6.50-

22.68 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti18.99-40 bis 13064 bis 6.5174-6.50-

22.68 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti18.99-40 bis 13065 bis 8175-8-

22.68 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti18.99-40 bis 13066.5 bis 9.5176.50-9.50-

22.73 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti18.99-40 bis 13564 bis 6.5174-6.50TPE-V

22.73 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti18.99-40 bis 13565 bis 8175-8TPE-V

24.13 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.411-40 bis 13067 bis 10.5227-10.50-

24.13 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.411-40 bis 13064 bis 6.5224-6.50-

24.13 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.411-40 bis 13065 bis 8225-8-

24.13 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.411-40 bis 13066.5 bis 9.5226.50-9.50-

25.62 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.411-55 bis 20067 bis 10.5227-10.50-

25.62 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.411-55 bis 20066.5 bis 9.5226.50-9.50-

24.22 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.411-40 bis 13567 bis 10.5227-10.50TPE-V

24.22 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.411-40 bis 13566.5 bis 9.5226.50-9.50TPE-V

29.50 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.413.5-40 bis 1306.57 bis 10.5227-10.50-

29.50 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.413.5-40 bis 1356.59 bis 13229-13-

29.50 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.413.5-40 bis 1306.55 bis 8225-8-

25.18 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti24.413.5-40 bis 1356.59 bis 13229-13TPE-V

44.18 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti26.716-40 bis 1306.59 bis 13249-13-

44.18 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti26.716-40 bis 1306.511.5 bis 15.52411.50-15.50-

44.18 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti26.716-40 bis 1306.55 bis 8245-8-

44.18 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti26.716-40 bis 1306.56.5 bis 9.5246.50-9.50-

45.83 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti26.716-55 bis 2006.57 bis 10.524--

45.83 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti26.716-55 bis 2006.54 bis 6.5244-6.50-

44.30 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti26.716-40 bis 1356.511.5 bis 15.524-TPE-V

44.30 €

50 9 Arbeitstage AISI 316Ti26.716-40 bis 1356.55 bis 824-TPE-V

56.92 €

25 9 Arbeitstage AISI 316Ti33.521-40 bis 13077 bis 10.530--

56.92 €

25 9 Arbeitstage AISI 316Ti33.521-40 bis 13079 bis 1330--

56.92 €

25 9 Arbeitstage AISI 316Ti33.521-40 bis 130711.5 bis 15.530--

56.92 €

25 9 Arbeitstage AISI 316Ti33.521-40 bis 130717 bis 20.530--

43.08 €

25 9 Arbeitstage AISI 316Ti33.521-40 bis 135711.5 bis 15.530-TPE-V

43.08 €

25 9 Arbeitstage AISI 316Ti33.521-40 bis 135714 bis 1830-TPE-V

53.15 €

10 9 Arbeitstage AISI 316Ti44.529-40 bis 130817 bis 20.541--

53.15 €

10 9 Arbeitstage AISI 316Ti44.529-40 bis 130820 bis 2541--

53.15 €

10 9 Arbeitstage AISI 316Ti44.529-40 bis 130824 bis 2841--

53.47 €

10 9 Arbeitstage AISI 316Ti44.529-40 bis 135820 bis 2541-TPE-V

81.62 €

10 9 Arbeitstage AISI 316Ti5436-40 bis 130929 bis 3450--

138.68 €

5 9 Arbeitstage AISI 316Ti7048-40 bis 1301039 bis 4465--

108.73 €

5 9 Arbeitstage AISI 3037048-40 bis 1351039 bis 4465-TPE-V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 316 (V4A)
Geschirmt Nein Gewindeart PG Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support