Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Dichtbereich (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 7 | -40 bis 130 | 5 | 14 | 1x4 | - | ||
20.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 9 | -40 bis 130 | 6 | 17 | 4x3 | - | ||
21.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 22 | 1x3 | - | ||
21.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 22 | 3x3 | - | ||
21.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 22 | 6x2.5 | - | ||
21.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 6 | 22 | 1x3 | TPE-V | ||
21.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 6 | 22 | 1x5 | TPE-V | ||
21.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 6 | 22 | 2x3 | TPE-V | ||
21.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 6 | 22 | 2x4 | TPE-V | ||
21.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 6 | 22 | 3x3 | TPE-V | ||
21.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -40 bis 130 | 6.5 | 22 | 4x4 | - | ||
21.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 13.5 | -40 bis 135 | 6.5 | 22 | 2x5 | TPE-V | ||
39.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 16 | -40 bis 135 | 6.5 | 30 | 2x7 | TPE-V | ||
39.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 16 | -40 bis 135 | 6.5 | 30 | 7x4 | TPE-V | ||
39.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 16 | -40 bis 135 | 6.5 | 30 | 8x4 | TPE-V | ||
39.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 16 | -40 bis 135 | 6.5 | 30 | 12x3.5 | TPE-V | ||
23.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 24 | 1x3/1x8 | - | ||
23.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 24 | 1x3/1x9 | - | ||
23.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 24 | 3x6 | - | ||
23.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 24 | 4x3 | - | ||
23.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 24 | 4x5 | - | ||
23.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 24 | 4x6 | - | ||
23.33 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 135 | 6.5 | 24 | 4x6 | TPE-V | ||
23.33 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 135 | 6.5 | 24 | 9x3 | TPE-V | ||
51.58 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 41 | 1x4/1x6/1x8/2x10 | - | ||
51.58 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 41 | 2x5.8/1x11 | - | ||
51.58 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 41 | 2x12 | - | ||
51.58 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 41 | 8x5.5 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 2x4.5 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 2x6/2x8 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 2x8 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 2x9 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 4x5 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 4x6 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 4x6.5 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 4x8 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 5x5 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 5x6 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 6x4 | - | ||
37.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 30 | 8x3 | - | ||
37.95 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 30 | 2x4.5 | TPE-V | ||
37.95 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 30 | 2x9 | TPE-V | ||
37.95 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 30 | 4x6 | TPE-V | ||
37.95 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 30 | 4x8 | TPE-V | ||
37.95 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 30 | 6x4 | TPE-V | ||
37.95 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 30 | 8x4 | TPE-V | ||
37.95 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 135 | 7 | 30 | 8x5 | TPE-V | ||
67.68 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 29 | -40 bis 135 | 8 | 50 | 2x15 | TPE-V | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 2x11 | - | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 3x7/3x8 | - | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 4x5.5 | - | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 4x6/3x8.5 | - | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 4x6.5 | - | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 4x8 | - | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 4x9 | - | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 5x8 | - | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 5x9 | - | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 7x7 | - | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 8x5.5 | - | ||
46.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 44.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 41 | 10x6 | - |
Loading...
Werkstoff (Verschraubungskörper) | AISI 303 | Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Biegeschutz | Nein | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein |
Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne |
Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja |
Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) | Mehrfach-Dichteinsatz | Ja | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | PG | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Dichtbereich(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften