Teilenummer
|
---|
149STPG |
151STPG |
154STPG |
156STPG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 7 | 5 | 14 | ||
21.22 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | 6 | 22 | ||
38.02 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | 7 | 30 | ||
59.75 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 36 | 9 | 50 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 135 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | PG |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Sonstige |
Werkstoff Dichteinsatz | TPE-V |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften