Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe (Verschraubungskörper) | Halogenfrei | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 16.5 | 7 | -40 bis 130 | 8 | 4 bis 6.5 | 15 | ||
1.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 16.5 | 7 | -40 bis 130 | 8 | 4 bis 6.5 | 15 | ||
1.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 16.5 | 7 | -40 bis 135 | 8 | 4 bis 6.5 | 15 | ||
2.52 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 16.5 | 7 | -40 bis 150 | 8 | 4 bis 6.5 | 15 | ||
1.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 16.5 | 7 | -40 bis 130 | 8 | 4 bis 6.5 | 15 | ||
1.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 16.5 | 7 | -40 bis 135 | 8 | 4 bis 6.5 | 15 | ||
1.68 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 16.5 | 7 | -40 bis 135 | 8 | 4 bis 6.5 | 15 | ||
1.80 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 130 | 8 | 4 bis 6.5 | 19 | ||
1.80 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 130 | 8 | 5 bis 8 | 19 | ||
1.80 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 130 | 8 | 6.5 bis 9.5 | 19 | ||
1.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 130 | 8 | 6.5 bis 9.5 | 19 | ||
1.97 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 135 | 8 | 4 bis 6.5 | 19 | ||
2.78 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 150 | 8 | 6.5 bis 9.5 | 19 | ||
1.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 130 | 8 | 4 bis 6.5 | 19 | ||
1.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 130 | 8 | 5 bis 8 | 19 | ||
1.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 130 | 8 | 6.5 bis 9.5 | 19 | ||
2.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 150 | 8 | 5 bis 8 | 19 | ||
1.95 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 135 | 8 | 4 bis 6.5 | 19 | ||
1.95 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 135 | 8 | 5 bis 8 | 19 | ||
1.95 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 135 | 8 | 6.5 bis 9.5 | 19 | ||
1.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 135 | 8 | 4 bis 6.5 | 19 | ||
1.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 135 | 8 | 5 bis 8 | 19 | ||
1.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 21.2 | 9 | -40 bis 135 | 8 | 6.5 bis 9.5 | 19 | ||
2.13 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 8 | 7 bis 10.5 | 22 | ||
2.13 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 8 | 4 bis 6.5 | 22 | ||
2.13 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 8 | 5 bis 8 | 22 | ||
2.13 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 8 | 6.5 bis 9.5 | 22 | ||
2.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 8 | 6.5 bis 9.5 | 22 | ||
2.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Ja | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 8 | 4 bis 6.5 | 22 | ||
3.80 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 150 | 8 | 4 bis 6.5 | 22 | ||
2.22 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 8 | 7 bis 10.5 | 22 | ||
2.22 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 8 | 4 bis 6.5 | 22 | ||
2.22 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 8 | 5 bis 8 | 22 | ||
2.22 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 8 | 6.5 bis 9.5 | 22 | ||
2.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 8 | 7 bis 10.5 | 22 | ||
2.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 8 | 4 bis 6.5 | 22 | ||
2.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 8 | 5 bis 8 | 22 | ||
2.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 8 | 6.5 bis 9.5 | 22 | ||
2.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 8 | 7 bis 10.5 | 22 | ||
2.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 8 | 5 bis 8 | 22 | ||
2.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 8 | 6.5 bis 9.5 | 22 | ||
2.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 9 | 7 bis 10.5 | 24 | ||
2.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 9 | 9 bis 13 | 24 | ||
2.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 9 | 4 bis 6.5 | 24 | ||
2.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 9 | 5 bis 8 | 24 | ||
2.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 9 | 6.5 bis 9.5 | 24 | ||
2.52 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 9 | 9 bis 13 | 24 | ||
2.52 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 9 | 6.5 bis 9.5 | 24 | ||
2.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 135 | 9 | 9 bis 13 | 24 | ||
2.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 135 | 9 | 5 bis 8 | 24 | ||
2.62 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 135 | 9 | 6.5 bis 9.5 | 24 | ||
4.07 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 150 | 9 | 6.5 bis 9.5 | 24 | ||
2.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 9 | 7 bis 10.5 | 24 | ||
2.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 9 | 9 bis 13 | 24 | ||
2.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 9 | 4 bis 6.5 | 24 | ||
2.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 9 | 6.5 bis 9.5 | 24 | ||
2.63 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 135 | 9 | 7 bis 10.5 | 24 | ||
2.63 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 135 | 9 | 9 bis 13 | 24 | ||
2.63 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 135 | 9 | 4 bis 6.5 | 24 | ||
2.63 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 26.5 | 13.5 | -40 bis 135 | 9 | 5 bis 8 | 24 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Werkstoffgüte | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | PG | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe (Verschraubungskörper)
Halogenfrei
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften