EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz

EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz
  • Mengenrabatt
EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht Pg, aus vernickeltem Messing, kompakt, gute Schirmkontaktierung per 360° IRIS-Feder, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität,Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15007S00
15007S01
15008S01
15009S01
150H07S01
150H08S01
150H09S01
150P07S00
150P07S01
150P08S01
150P09S01
15107S01
15107S03
15108S01
15108S03
15109S01
15109S03
15111S03
151P07S01
151P07S03
151P08S01
151P08S03
151P09S03
151P11S03
15207S02
15208S04
15209S02
15209S04
15211S04
15211S05
15213S05
152P08S04
152P09S02
152P11S04
152P11S05
152P13S05
15309S03
15311S04
15311S05
15313S04
15313S05
153H09S03
153P09S03
153P11S04
153P11S05
153P13S04
153P13S05
15411S05
15411S07
15413S05
15413S07
15413S08
15416S08
15416S09
15418S09
154P11S07
154P13S05
154P13S07
154P16S08
154P16S09
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz Schirmbereich
Min./Max. ø
(mm)

4.55 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13064 bis 6.517TPE1.5 – 4.0

4.55 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13064 bis 6.517TPE2.5 – 6.0

4.55 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13065 bis 817TPE2.5 – 6.0

4.55 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13066.5 bis 9.517TPE2.5 – 6.0

6.52 €

50 9 Arbeitstage 18.99-55 bis 20064 bis 6.517Silicone HT2.5 – 6.0

6.52 €

50 9 Arbeitstage 18.99-55 bis 20065 bis 817Silicone HT2.5 – 6.0

6.52 €

50 9 Arbeitstage 18.99-55 bis 20066.5 bis 9.517Silicone HT2.5 – 6.0

4.65 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13564 bis 6.517TPE-V1.5 – 4.0

4.65 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13564 bis 6.517TPE-V2.5 – 6.0

4.65 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13565 bis 817TPE-V2.5 – 6.0

4.65 €

50 9 Arbeitstage 18.99-40 bis 13566.5 bis 9.517TPE-V2.5 – 6.0

8.93 €

50 Verfügbar 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13064 bis 6.520TPE2.5 – 6.0

4.97 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13064 bis 6.520TPE3.5 – 6.0

4.97 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13065 bis 820TPE2.5 – 6.0

4.97 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13065 bis 820TPE3.5 – 7.5

4.97 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13066.5 bis 9.520TPE2.5 – 6.0

4.97 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13066.5 bis 9.520TPE3.5 – 8.5

4.97 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13067 bis 10.520TPE3.5 – 8.5

5.13 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13564 bis 6.520TPE-V2.5 – 6.0

5.13 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13564 bis 6.520TPE-V3.5 – 6.0

5.13 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13565 bis 820TPE-V2.5 – 6.0

5.13 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13565 bis 820TPE-V3.5 – 7.5

5.13 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13566.5 bis 9.520TPE-V3.5 – 8.5

5.13 €

50 9 Arbeitstage 22.211-40 bis 13567 bis 10.520TPE-V3.5 – 8.5

5.77 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.54 bis 6.522TPE3.5 – 6.0

5.77 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.55 bis 822TPE3.5 – 7.5

5.77 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.56.5 bis 9.522TPE3.5 – 6.5

5.77 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.56.5 bis 9.522TPE3.5 – 8.0

5.77 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.57 bis 10.522TPE3.5 – 8.0

5.77 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.57 bis 10.522TPE6.5 – 10.0

5.77 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1306.59 bis 1322TPE6.5 – 10.5

6.00 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.55 bis 822TPE-V3.5 – 7.5

6.00 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.56.5 bis 9.522TPE-V3.5 – 6.5

6.00 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.57 bis 10.522TPE-V3.5 – 8.0

6.00 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.57 bis 10.522TPE-V6.5 – 10.0

6.00 €

50 9 Arbeitstage 24.413.5-40 bis 1356.59 bis 1322TPE-V6.5 – 10.5

5.98 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.56.5 bis 9.524TPE3.0 – 8.0

5.98 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.57 bis 10.524TPE5.0 – 8.0

5.98 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.57 bis 10.524TPE6.5 – 10.0

5.98 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.59 bis 1324TPE5.0 – 8.0

5.98 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1306.59 bis 1324TPE6.5 – 10.5

7.70 €

50 9 Arbeitstage 26.716-55 bis 2006.56.5 bis 9.524Silicone HT3.0 – 8.0

6.23 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.56.5 bis 9.524TPE-V3.0 – 8.0

6.23 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.57 bis 10.524TPE-V5.0 – 8.0

6.23 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.57 bis 10.524TPE-V6.5 – 10.0

6.23 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.59 bis 1324TPE-V5.0 – 8.0

6.23 €

50 9 Arbeitstage 26.716-40 bis 1356.59 bis 1324TPE-V6.5 – 10.5

7.80 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 13077 bis 10.530TPE6.5 – 10.0

7.80 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 13077 bis 10.530TPE5.5 – 10.0

7.80 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 13079 bis 1330TPE4.5 – 9.5

7.80 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 13079 bis 1330TPE7.0 – 12.0

7.80 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 13079 bis 1330TPE8.0 – 12.5

7.80 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 130711.5 bis 15.530TPE8.0 – 13.5

7.80 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 130711.5 bis 15.530TPE9.0 – 14.5

7.80 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 130714 bis 1830TPE9.0 – 14.5

8.07 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 13577 bis 10.530TPE-V5.5 – 10.0

8.07 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 13579 bis 1330TPE-V4.5 – 9.5

8.07 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 13579 bis 1330TPE-V7.0 – 12.0

8.07 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 135711.5 bis 15.530TPE-V8.0 – 13.5

8.07 €

25 9 Arbeitstage 33.521-40 bis 135711.5 bis 15.530TPE-V9.0 – 14.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Geschirmt Ja Gewindeart PG Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support