Kabelverschraubung UNI Wellrohr Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Wellrohr Pg, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Wellrohr Pg, aus vernickeltem Messing, zur Installation mit Wellrohren für mechanischen Kabelschutz, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, mit O-Ring, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15051W0707
15051WP0707
15052W0709
15052W0909
15052WP0909
15053W0913
15053WP0913
15152W0909
15152WP0709
15152WP0909
15153W1113
15153W1313
15153WP1113
15253W1113
15254W1616
15354W1616
15354W1816
15455W2121
15455WP2121
15556W2829
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz

2.60 €

50 9 Arbeitstage 22.2964 bis 6.520-

3.33 €

50 9 Arbeitstage 22.2964 bis 6.520TPE-V

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.4964 bis 6.522-

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.4966.5 bis 9.522-

3.57 €

50 9 Arbeitstage 24.4966.5 bis 9.522TPE-V

4.93 €

50 9 Arbeitstage 26.7966.5 bis 9.524-

5.17 €

50 9 Arbeitstage 26.7966.5 bis 9.524TPE-V

3.30 €

50 9 Arbeitstage 24.41166.5 bis 9.522-

3.53 €

50 9 Arbeitstage 24.41164 bis 6.522-

3.53 €

50 9 Arbeitstage 24.41166.5 bis 9.522TPE-V

4.15 €

50 9 Arbeitstage 26.71167 bis 10.524-

4.15 €

50 9 Arbeitstage 26.71169 bis 1224-

4.40 €

50 9 Arbeitstage 26.71167 bis 10.524TPE-V

4.00 €

50 9 Arbeitstage 26.713.56.57 bis 10.524-

5.13 €

25 9 Arbeitstage 33.513.56.511.5 bis 15.530-

5.28 €

25 9 Arbeitstage 33.5166.511.5 bis 15.530-

5.28 €

25 9 Arbeitstage 33.5166.514 bis 1630-

8.62 €

10 9 Arbeitstage 43.521717 bis 20.540-

11.33 €

10 9 Arbeitstage 43.521717 bis 20.540TPE-V

13.27 €

10 9 Arbeitstage 5429824 bis 2850-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 110 Geschirmt Nein Gewindeart PG
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support