Teilenummer
|
---|
155PCPMK |
155PCPMK 1/12 |
155PCPMK 1/ 6 |
155PCPMK 1/ 6-1/ 8,5 |
155PCPMK 1/ 8 |
155PCPMK 2/ 6 |
156PCPMK 1/ 8-1/10,5-1/12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Konformität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | 46.5 | 29 | - | 43 | RoHS | ||
5.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | 46.5 | 29 | 12 bis 12 | 43 | - | ||
5.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | 46.5 | 29 | 6 bis 6 | 43 | - | ||
5.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | 46.5 | 29 | - | 43 | RoHS | ||
5.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | 46.5 | 29 | 8 bis 8 | 43 | - | ||
5.03 € | 10 | 9 Arbeitstage | 46.5 | 29 | 6 bis 6 | 43 | RoHS | ||
10.76 € | 5 | 9 Arbeitstage | 57 | 36 | - | 53 | RoHS |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Polycarbonat (PC) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 100 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | PG |
Gewindelänge(mm) | 11 | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Konformität
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften