Kabelverschraubung UNI Stecker Pg, Vernickeltem Messing, mit Geteiltem Dichteinsatz

Kabelverschraubung UNI Stecker Pg, Vernickeltem Messing, mit Geteiltem Dichteinsatz
Kabelverschraubung UNI Stecker Pg, aus vernickeltem Messing, mit geteilten Dichteinsätzen für konfektionierte Kabel, großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, mit O-Ring, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
155PMK
155PMK 1/10
155PMK 1/12
155PMK 1/17
155PMK 1/ 6
155PMK 1/ 6-1/ 8,​5
155PMK 1/ 7
155PMK 1/ 8
155PMK 2/10
155PMK 2/ 6
155PMK 2/ 8
156PMK
156PMK 1/10
156PMK 1/12
156PMK 1/21
156PMK 1/ 4,​5
156PMK 1/ 5-1/10-1/10,​5
156PMK 1/ 8-1/10,​5-1/12
156PMK 2/ 5,​5-1/11,​5
156PMK 2/ 6
156PMK 3/10
156PMK 3/ 7,​2
156PMK 3/ 7,​5
157PMK
157PMK 1/26
158PMK
158PMK 1/29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

10.03 €

10 9 Arbeitstage 43.5298-40

10.03 €

10 9 Arbeitstage 43.529810 bis 1040

10.03 €

10 9 Arbeitstage 43.529812 bis 1240

10.03 €

10 9 Arbeitstage 43.529817 bis 1740

10.03 €

10 9 Arbeitstage 43.52986 bis 640

10.03 €

10 9 Arbeitstage 43.5298-40

10.03 €

10 9 Arbeitstage 43.52987 bis 740

10.03 €

10 9 Arbeitstage 43.52988 bis 840

10.03 €

10 9 Arbeitstage 43.5298-40

10.03 €

10 9 Arbeitstage 43.5298-40

10.03 €

10 9 Arbeitstage 43.52988 bis 840

18.37 €

10 9 Arbeitstage 54369-50

18.37 €

10 9 Arbeitstage 5436910 bis 1050

18.37 €

10 9 Arbeitstage 5436912 bis 1250

18.37 €

10 9 Arbeitstage 5436921 bis 2150

18.37 €

5 9 Arbeitstage 54369-50

18.37 €

5 9 Arbeitstage 54369-50

18.37 €

5 9 Arbeitstage 54369-50

18.37 €

10 9 Arbeitstage 54369-50

18.37 €

10 9 Arbeitstage 543696 bis 650

18.37 €

10 9 Arbeitstage 5436910 bis 1050

18.37 €

10 9 Arbeitstage 543696 bis 650

18.37 €

10 9 Arbeitstage 543697.5 bis 7.550

32.93 €

5 9 Arbeitstage 614210-57

32.93 €

5 9 Arbeitstage 614210-57

47.63 €

5 9 Arbeitstage 694810-64

47.63 €

5 9 Arbeitstage 69481029 bis 2964

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 135 Geschirmt Nein Gewindeart PG
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support