Teilenummer
|
---|
155STPMK |
155STPMK 1/ 5 |
155STPMK 2/ 6 |
155STPMK 2/ 8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
46.67 € | 10 | 9 Arbeitstage | ||
46.67 € | 10 | 9 Arbeitstage | ||
46.67 € | 10 | 9 Arbeitstage | ||
46.67 € | 10 | 9 Arbeitstage |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Sechskant Eckmaß(mm) | 44.5 | Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) |
Nenngewindenennmaß metrisch/PG | 29 | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 135 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | PG | Gewindelänge(mm) | 8 | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Schlüsselweite(mm) | 41 | Oberflächenschutz | Sonstige |
Werkstoff Dichteinsatz | TPE-V |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften