Teilenummer
|
---|
155YPMK |
155YPMK 1/10 |
155YPMK 1/ 5 |
155YPMK 1/ 6-1/ 8,5 |
155YPMK 2/ 8 |
158YPMK |
158YPMK 1/32 |
158YPMK 1/ 6 |
158YPMK 1/ 6-1/ 8 |
158YPMK 1/ 8 |
158YPMK 2/ 8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogenfrei | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 46 | 29 | 10.5 | - | 43 | - | ||
10.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 46 | 29 | 10.5 | 10 bis 10 | 43 | - | ||
10.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 46 | 29 | 10.5 | 5 bis 5 | 43 | - | ||
10.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 46 | 29 | 10.5 | - | 43 | - | ||
10.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 46 | 29 | 10.5 | 8 bis 8 | 43 | - | ||
53.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 70 | 48 | 14 | - | 65 | TPE-V | ||
53.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 70 | 48 | 14 | - | 65 | TPE-V | ||
53.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 70 | 48 | 14 | 6 bis 6 | 65 | - | ||
53.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 70 | 48 | 14 | 6 bis 8 | 65 | - | ||
53.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 70 | 48 | 14 | 8 bis 8 | 65 | TPE-V | ||
53.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 70 | 48 | 14 | 8 bis 8 | 65 | TPE-V |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Werkstoffgüte | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 135 |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | PG | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogenfrei
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften