Kabelverschraubung UNI Mehrfach, Edelstahl, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Mehrfach, Edelstahl, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Mehrfach, aus Edelstahl V2A, führt mehrere Kabel durch eine Kabelverschraubung, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, mit O-Ring, Schutzart IP65 und IP68 bis 10 bar, wenn Kabel-ø = Loch-ø, Zulassungen VDE, UL und CSA.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
206STPM2X1
21249STM1X3
21249STM1X4
21249STPM1X4
21249STPM1X5
21250STM2X3
21250STPM2X4
21250STPM3X3
21650STM1X3
21650STM1X4
21650STM1X5
21650STM2X1,​2
21650STM2X4
21650STM3X3
21650STM4X3
21650STM4X3,​3
21650STPM1X4
21650STPM1X5
21650STPM2X3
21650STPM3X3,​5
21650STPM4X1,​4
21650STPM4X3
21650STPM4X3,​3
21652STM2X5
21652STM4X4
21652STM8X3
21652STPM2X5
21652STPM8X3
22051STM1X3/1X6
22051STM2X3
22051STM2X4
22051STM3X3
22051STM3X4
22051STM4X1,​5
22051STM6X2
22051STM6X2,​5
22051STM7X1,​5
22051STM9X1,​5
22051STPM1X3
22051STPM1X3/1X6
22051STPM1X5
22051STPM2X3
22051STPM2X4
22051STPM3X3
22051STPM3X4
22051STPM4X1,​5
22051STPM5X2,​5
22051STPM6X2,​5
22051STPM9X1,​5
22052STM1X3
22052STM1X4
22052STM1X4,​7/1X6,​4
22052STM2X3
22052STM2X5
22052STM3X4
22052STM4X3
22052STM4X4
22052STM6X3,​5
22052STM7X3,​3
22052STM8X1,​5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Dichtbereich
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz Temperaturbereich Kopfgewinde

8.38 €

50 9 Arbeitstage 96-40 bis 1350.754.582x1TPE-V-40 to 135°CPg 7

20.22 €

50 9 Arbeitstage 15.512-40 bis 1301.55141x3TPE-40 to 130°CPg 7

21.20 €

50 9 Arbeitstage 15.512-40 bis 1301.55141x4TPE-40 to 130°CPg 7

20.37 €

50 9 Arbeitstage 15.512-40 bis 1351.55141x4TPE-V-40 to 135°CPg 7

20.37 €

50 9 Arbeitstage 15.512-40 bis 1351.55141x5TPE-V-40 to 135°CPg 9

27.93 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 1301.55172x3TPE-40 to 130°CPg 9

28.10 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 1351.55172x4TPE-V-40 to 135°CPg 9

29.02 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 1351.55173x3TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.60 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1301.56191x3TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1301.56191x4TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1301.56191x5TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1301.56192x1.2TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1301.56192x4TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1301.56193x3TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1301.56194x3TPE-40 to 130°CPg 9

21.60 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1301.56194x3.3TPE-40 to 130°CPg 9

21.77 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1351.56191x4TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1351.56191x5TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1351.56192x3TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1351.56193x3.5TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1351.56194x1.4TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1351.56194x3TPE-V-40 to 135°CPg 9

21.77 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 1351.56194x3.3TPE-V-40 to 135°CPg 13,5

32.17 €

50 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 1301.56222x5TPE-40 to 130°CPg 13,5

32.17 €

50 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 1301.56224x4TPE-40 to 130°CPg 13,5

32.17 €

50 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 1301.56228x3TPE-40 to 130°CPg 13,5

32.42 €

50 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 1351.56222x5TPE-V-40 to 135°CPg 13,5

32.42 €

50 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 1351.56228x3TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.60 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5221x3/1x6TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5222x3TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5222x4TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56223x3TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56223x4TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56224x1.5TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56226x2TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5226x2.5TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56227x1.5TPE-40 to 130°CPg 11

22.60 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56229x1.5TPE-40 to 130°CPg 11

22.78 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56.5221x3TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56221x3/1x6TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56221x5TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56222x3TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56222x4TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56.5223x3TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56.5223x4TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56224x1.5TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56225x2.5TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56226x2.5TPE-V-40 to 135°CPg 11

22.78 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56229x1.5TPE-V-40 to 135°CPg 13,5

24.32 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5221x3TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5221x4TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5221x4.7/1x6.4TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5222x3TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5222x5TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5223x4TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5224x3TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5224x4TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5226x3.5TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5227x3.3TPE-40 to 130°CPg 13,5

24.32 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.5228x1.5TPE-40 to 130°CPg 13,5

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A)
Mehrfach-Dichteinsatz Ja Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support