Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht, für Bahnanwendungen nach EN 45545, aus vernickeltem Messing, Dichteinsatz aus TPE T80s für großflächige und schonende Kabelabdichtung, hohe Zugentlastung, Schutzart IP68 bis 10 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassung EN 45545.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21049DB 7/1,​5MM
21249DB 7
21249DBI 7
21250DB 9
21650DB 7
21650DB 8
21650DB 9
21650DBI 9
22052DB11
22052DB13
22052DB 7
22052DB 9
22052DBI13
22052DBI 9
22053DB16
22553DB11
22553DB13
22553DB16
22553DB 7
22553DB 9
22553DBI11
22553DBI13
22553DBI16
22553DBI 7
22553DBI 9
22554DB18
22554DB20
22554DBI20
23254DB11
23254DB13
23254DB16
23254DB18
23254DB20
23254DBI13
23254DBI16
23254DBI18
23254DBI20
24055DB18
24055DB20
24055DB25
24055DB28
24055DBI18
24055DBI25
24055DBI28
25056DB32
25056DB36
25056DBI32
25057DB40
26358DB44
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

2.22 €

50 9 Arbeitstage 15.510-40 bis 13054 bis 6.514

2.17 €

50 9 Arbeitstage 15.512-40 bis 13054 bis 6.514

6.75 €

50 9 Arbeitstage 15.512-55 bis 18054 bis 6.514

2.32 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 13056.5 bis 9.517

2.13 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13064 bis 6.518

2.13 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13065 bis 818

2.13 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13066.5 bis 9.518

4.28 €

50 9 Arbeitstage 2016-55 bis 18066.5 bis 9.518

3.07 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.57 bis 10.522

3.07 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.59 bis 1322

3.07 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.54 bis 6.522

3.07 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.56.5 bis 9.522

6.77 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 1806.59 bis 1322

6.77 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 1806.56.5 bis 9.522

4.40 €

50 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.511.5 bis 15.524

3.43 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1307.57 bis 10.528

3.43 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1307.59 bis 1328

3.43 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1307.511.5 bis 15.528

3.43 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1307.54 bis 6.528

3.43 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1307.56.5 bis 9.528

7.60 €

50 9 Arbeitstage 31.225-55 bis 1807.57 bis 10.528

7.60 €

50 9 Arbeitstage 31.225-55 bis 1807.59 bis 1328

7.60 €

50 9 Arbeitstage 31.225-55 bis 1807.511.5 bis 15.528

7.60 €

50 9 Arbeitstage 31.225-55 bis 1807.54 bis 6.528

7.60 €

50 9 Arbeitstage 31.225-55 bis 1807.56.5 bis 9.528

5.75 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.514 bis 1830

5.75 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.517 bis 20.530

11.42 €

25 9 Arbeitstage 33.525-55 bis 1807.517 bis 20.530

7.68 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 13087 bis 10.535

7.68 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 13089 bis 1335

7.68 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 130811.5 bis 15.535

7.68 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 130814 bis 1835

7.68 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 130817 bis 20.535

15.18 €

25 9 Arbeitstage 38.532-55 bis 18089 bis 1335

15.18 €

25 9 Arbeitstage 38.532-55 bis 180811.5 bis 15.535

15.18 €

25 9 Arbeitstage 38.532-55 bis 180814 bis 1835

15.18 €

25 9 Arbeitstage 38.532-55 bis 180817 bis 20.535

9.98 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 130814 bis 1843

9.98 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 130817 bis 20.543

9.98 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 130820 bis 2543

9.98 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 130824 bis 2843

20.93 €

10 9 Arbeitstage 47.340-55 bis 180814 bis 1843

20.93 €

10 9 Arbeitstage 47.340-55 bis 180820 bis 2543

20.93 €

10 9 Arbeitstage 47.340-55 bis 180824 bis 2843

20.37 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1301027 bis 3254

20.37 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1301032 bis 3654

37.82 €

5 9 Arbeitstage 5850-55 bis 1801027 bis 3254

35.17 €

5 9 Arbeitstage 6150-40 bis 1301036 bis 4057

47.82 €

5 9 Arbeitstage 7463-40 bis 1301039 bis 4468

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Gewindesteigung 1.5
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support