Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, für Flachkabel Oval

Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, für Flachkabel Oval
Kabelverschraubung UNI Flach Oval, aus vernickeltem Messing, für ovalgerundete Flachkabel, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP65.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21049DF 2 V 4/1,​5MM
21049DF 2 V 4/1MM
21049DPF 2 V 4/1,​5MM
21249DF 2 V 4
21249DPF 2 V 4
22052DF 2,​5V10
22052DF 5 V 8
22052DPF 5 V12
22052DPF 6 V 9,​1
22553DF 5,​5V 8,​5
22553DF 5 V10
22553DF 5 V15
22553DF 6 V12,​5
22553DF 6 V14
22553DF 6 V15
22553DPF 5 V10
22553DPF 5 V12
22553DPF 5 V15
22553DPF 6 V12,​5
22553DPF 6 V14
22553DPF 6 V15
22553DPF 7 V14
23254DF 7 V16,​5
23254DF 7 V20
24055DF10 V27
24055DPF 4 V23
24056DF11 V35
25056DF11 V35
25056DF 5,​5V31
25056DF 6,​5V32
25057DF 9 V38
25057DPF 6 V41
275212DF 9 V55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz Temperaturbereich Schlitz Abmessung (fxv)
(mm)

2.90 €

50 9 Arbeitstage 15.510-40 bis 1301.5514TPE-40 to 130°C2X4/1.5

2.42 €

50 9 Arbeitstage 15.510-40 bis 1301514TPE-40 to 130°C2X4/1

3.08 €

50 9 Arbeitstage 15.510-40 bis 1351.5514TPE-V-40 to 135°C2X4/1.5

3.03 €

50 9 Arbeitstage 15.512-40 bis 1301.5514TPE-40 to 130°C2X4

3.27 €

50 9 Arbeitstage 15.512-40 bis 1351.5514TPE-V-40 to 135°C2X4

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.522TPE-40 to 130°C2.5X10

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.522TPE-40 to 130°C5X8

3.62 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56.522TPE-V-40 to 135°C5X12

3.62 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56.522TPE-V-40 to 135°C6X9.1

3.93 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1301.57.528TPE-40 to 130°C5.5X8.5

3.93 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1301.57.528TPE-40 to 130°C5X10

3.93 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1301.57.528TPE-40 to 130°C5X15

3.93 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1301.57.528TPE-40 to 130°C6X12.5

3.93 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1301.57.528TPE-40 to 130°C6X14

3.93 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1301.57.528TPE-40 to 130°C6X15

4.30 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C5X10

4.30 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C5X12

4.30 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C5X15

4.30 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C6X12.5

4.30 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C6X14

4.30 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C6X15

4.30 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1351.57.528TPE-V-40 to 135°C7X14

7.95 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 1301.5835TPE-40 to 130°C7X16.5

7.95 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 1301.5835TPE-40 to 130°C7X20

9.93 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 1301.5843TPE-40 to 130°C10X27

10.68 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 1351.5843TPE-V-40 to 135°C4X23

16.90 €

10 9 Arbeitstage 5440-40 bis 1351.5950TPE-40 to 135°C11X35

18.43 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1351.51054TPE-40 to 135°C11X35

18.43 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1301.51054TPE-40 to 130°C5.5X31

18.43 €

5 9 Arbeitstage 5450-40 bis 1301.5850TPE-40 to 130°C6.5X32

31.72 €

5 9 Arbeitstage 6150-40 bis 1301.51057TPE-40 to 130°C9X38

31.72 €

5 9 Arbeitstage 6150-40 bis 1351.51057TPE-V-40 to 135°C6X41

62.80 €

1 9 Arbeitstage 8775-40 bis 1301.51581TPE-40 to 130°C9X55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP65 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Ja Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support