Kabelverschraubung UNI Zug Dicht, Messing Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Zug Dicht, Messing Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Zug Dicht, aus vernickeltem Messing, mit elastischen Dichteinsätzen und integrierter Zugentlastung, für großflächige und schonende Kabelabdichtung, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP54.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21049DPZ 7/1MM
21049DZ 7/1,​5MM
21049DZ 7/1MM
21249DPZ 7
21249DZ 7
21250DPZ 9
21250DZ 9
21650DPZ 7
21650DPZ 9
21650DZ 7
21650DZ 9
21651DPZ11
21651DZ11
21652DPZ13
21652DZ13
22052DPZ11
22052DPZ13
22052DPZ 9
22052DZ11
22052DZ13
22052DZ 9
22053DPZ16
22053DZ16
22054DZ18
22054DZ20
22553DPZ13
22553DPZ16
22553DZ11
22553DZ13
22553DZ16
22554DPZ18
22554DZ18
22554DZ20
22555DPZ28
22555DZ25
22555DZ28
23254DPZ13
23254DPZ16
23254DPZ18
23254DPZ20
23254DZ13
23254DZ16
23254DZ18
23254DZ20
23255DPZ25
23255DZ25
23255DZ28
24055DPZ20
24055DPZ25
24055DPZ28
24055DZ20
24055DZ25
24055DZ28
24056DPZ32
24056DZ32
24056DZ36
25056DPZ32
25056DPZ36
25056DZ32
25056DZ36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz

3.50 €

50 9 Arbeitstage 15.510154 bis 6.514TPE-V

2.30 €

50 9 Arbeitstage 15.5101.554 bis 6.514-

2.30 €

50 9 Arbeitstage 15.510154 bis 6.514-

2.77 €

50 9 Arbeitstage 15.5121.554 bis 6.514TPE-V

2.30 €

50 9 Arbeitstage 15.5121.554 bis 6.514-

3.92 €

50 9 Arbeitstage 18.9121.555.5 bis 917TPE-V

2.68 €

50 9 Arbeitstage 18.9121.555.5 bis 917-

2.92 €

50 9 Arbeitstage 20161.564 bis 6.518TPE-V

2.92 €

50 9 Arbeitstage 20161.565.5 bis 918TPE-V

2.65 €

50 9 Arbeitstage 20161.564 bis 6.518-

2.65 €

50 9 Arbeitstage 20161.565.5 bis 918-

4.12 €

50 9 Arbeitstage 22.2161.566 bis 1020TPE-V

3.17 €

50 9 Arbeitstage 22.2161.566 bis 1020-

3.67 €

50 9 Arbeitstage 24.4161.568 bis 1222TPE-V

3.35 €

50 9 Arbeitstage 24.4161.568 bis 1222-

3.72 €

50 9 Arbeitstage 24.4201.56.56 bis 1022TPE-V

3.72 €

50 9 Arbeitstage 24.4201.56.58 bis 1222TPE-V

3.72 €

50 9 Arbeitstage 24.4201.56.55.5 bis 922TPE-V

3.40 €

50 9 Arbeitstage 24.4201.56.56 bis 1022-

3.40 €

50 9 Arbeitstage 24.4201.56.58 bis 1222-

3.40 €

50 9 Arbeitstage 24.4201.56.55.5 bis 922-

5.40 €

50 9 Arbeitstage 26.7201.56.512 bis 1524TPE-V

4.85 €

50 9 Arbeitstage 26.7201.56.512 bis 1524-

5.72 €

25 9 Arbeitstage 33.5201.56.514 bis 1730-

6.35 €

25 9 Arbeitstage 33.5201.56.516 bis 2030-

4.08 €

50 9 Arbeitstage 31.2251.57.58 bis 1228TPE-V

4.08 €

50 9 Arbeitstage 31.2251.57.512 bis 1528TPE-V

3.75 €

50 9 Arbeitstage 31.2251.57.56 bis 1028-

3.75 €

50 9 Arbeitstage 31.2251.57.58 bis 1228-

3.75 €

50 9 Arbeitstage 31.2251.57.512 bis 1528-

5.92 €

25 9 Arbeitstage 33.5251.57.514 bis 1730TPE-V

5.80 €

25 9 Arbeitstage 33.5251.57.514 bis 1730-

5.80 €

25 9 Arbeitstage 33.5251.57.516 bis 2030-

14.57 €

10 9 Arbeitstage 43.5251.57.523 bis 2740TPE-V

13.88 €

10 9 Arbeitstage 43.5251.57.520 bis 2440-

13.88 €

10 9 Arbeitstage 43.5251.57.523 bis 2740-

7.92 €

25 9 Arbeitstage 38.5321.588 bis 1235TPE-V

7.92 €

25 9 Arbeitstage 38.5321.5812 bis 1535TPE-V

7.92 €

25 9 Arbeitstage 38.5321.5814 bis 1735TPE-V

7.92 €

25 9 Arbeitstage 38.5321.5816 bis 2035TPE-V

7.55 €

25 9 Arbeitstage 38.5321.588 bis 1235-

7.55 €

25 9 Arbeitstage 38.5321.5812 bis 1535-

7.55 €

25 9 Arbeitstage 38.5321.5814 bis 1735-

7.55 €

25 9 Arbeitstage 38.5321.5816 bis 2035-

10.52 €

25 9 Arbeitstage 43.5321.5820 bis 2440TPE-V

9.15 €

10 9 Arbeitstage 43.5321.5820 bis 2440-

9.15 €

10 9 Arbeitstage 43.5321.5823 bis 2740-

9.83 €

10 9 Arbeitstage 47.3401.5816 bis 2043TPE-V

9.83 €

10 9 Arbeitstage 47.3401.5820 bis 2443TPE-V

9.83 €

10 9 Arbeitstage 47.3401.5823 bis 2743TPE-V

9.27 €

10 9 Arbeitstage 47.3401.5816 bis 2043-

9.27 €

10 9 Arbeitstage 47.3401.5820 bis 2443-

9.27 €

10 9 Arbeitstage 47.3401.5823 bis 2743-

18.08 €

10 9 Arbeitstage 54401.5927 bis 31.550TPE-V

16.07 €

10 9 Arbeitstage 54401.5927 bis 31.550-

16.07 €

10 9 Arbeitstage 54401.5932 bis 3650-

18.68 €

5 9 Arbeitstage 58501.51027 bis 31.554TPE-V

18.68 €

5 9 Arbeitstage 58501.51032 bis 3654TPE-V

17.60 €

5 9 Arbeitstage 58501.51027 bis 31.554-

17.60 €

5 9 Arbeitstage 58501.51032 bis 3654-

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP54 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 100 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support