Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindesteigung | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Bauhöhe (mm) | Schlüsselweite (SW x E) (mm) | Durchlass Max. ø E2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | 14x15.5 | - | ||
2.45 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | -40 bis 130 | 1 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | 14x15.5 | - | ||
5.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | -55 bis 200 | 1 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | 14x15.5 | - | ||
3.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | 14x15.5 | - | ||
3.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | -40 bis 135 | 1 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | 14x15.5 | - | ||
2.47 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | 14x15.5 | - | ||
2.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | -55 bis 200 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | 14x15.5 | - | ||
3.25 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | - | 14x15.5 | - | ||
3.68 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 17 | - | 17x18.9 | - | ||
3.68 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 6.5 bis 9.5 | 17 | - | 17x18.9 | - | ||
4.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | -55 bis 200 | 1.5 | 5 | 6.5 bis 9.5 | 17 | - | 17x18.9 | - | ||
3.82 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 17 | - | 17x18.9 | - | ||
3.82 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 6.5 bis 9.5 | 17 | - | 17x18.9 | - | ||
2.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | - | 18x20/17x18.9 | - | ||
2.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 5 bis 8 | 18 | - | 18x20/17x18.9 | - | ||
2.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 18 | - | 18x20/17x18.9 | - | ||
3.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -55 bis 200 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | - | 18x20/17x18.9 | - | ||
3.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -55 bis 200 | 1.5 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 18 | - | 18x20/17x18.9 | - | ||
3.07 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | - | 18x20/17x18.9 | - | ||
3.07 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 18 | - | 18x20/17x18.9 | - | ||
3.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 7 bis 10.5 | 20 | - | 20x22.2 | - | ||
5.57 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | -55 bis 200 | 1.5 | 6 | 7 bis 10.5 | 20 | - | 20x22.2 | - | ||
4.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 7 bis 10.5 | 20 | - | 20x22.2 | - | ||
4.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 9 bis 13 | 22 | - | 22x24.4 | - | ||
4.82 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | -55 bis 200 | 1.5 | 6 | 9 bis 13 | 22 | - | 22x24.4 | - | ||
5.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 9 bis 13 | 22 | - | 22x24.4 | - | ||
3.88 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | 22x24.4/20x22.2 | - | ||
3.88 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | - | 22x24.4/20x22.2 | - | ||
4.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | 22x24.4/20x22.2 | - | ||
4.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | - | 22x24.4/20x22.2 | - | ||
3.68 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | 22x24.4/20x22.2 | - | ||
3.68 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | - | 22x24.4/20x22.2 | - | ||
4.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | 22x24.4 | - | ||
4.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | - | 22x24.4 | - | ||
5.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | 22x24.4 | - | ||
5.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | - | 22x24.4 | - | ||
4.47 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | 22x24.4 | - | ||
4.47 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | - | 22x24.4 | - | ||
5.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 11.5 bis 15.5 | 24 | - | 24x26.7 | - | ||
6.78 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 11.5 bis 15.5 | 24 | - | 24x26.7 | - | ||
7.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 11.5 bis 15.5 | 24 | - | 24x26.7 | - | ||
3.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 28 | - | 28x31.2/24x26.7 | - | ||
3.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 9 bis 13 | 28 | - | 28x31.2/24x26.7 | - | ||
3.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 11.5 bis 15.5 | 28 | 21.0 | 28x31.2/24x26.7 | - | ||
6.05 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -55 bis 200 | 1.5 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 28 | - | 28x31.2/24x26.7 | - | ||
6.05 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -55 bis 200 | 1.5 | 7.5 | 9 bis 13 | 28 | - | 28x31.2/24x26.7 | - | ||
6.05 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -55 bis 200 | 1.5 | 7.5 | 11.5 bis 15.5 | 28 | - | 28x31.2/24x26.7 | - | ||
4.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 28 | - | 28x31.2/24x26.7 | - | ||
4.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 9 bis 13 | 28 | - | 28x31.2/24x26.7 | - | ||
4.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 11.5 bis 15.5 | 28 | - | 28x31.2/24x26.7 | - | ||
8.62 € | 25 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 11.5 bis 15.5 | 28 | 35.0 | 28x31.2/24x26.7 | - | ||
8.62 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 14 bis 18 | 30 | - | 30x33.5 | - | ||
8.62 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 17 bis 20.5 | 30 | - | 30x33.5 | - | ||
12.28 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -55 bis 200 | 1.5 | 7.5 | 14 bis 18 | 30 | - | 30x33.5 | - | ||
11.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -55 bis 200 | 1.5 | 7.5 | 17 bis 20.5 | 30 | - | 30x33.5 | - | ||
9.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 14 bis 18 | 30 | - | 30x33.5 | - | ||
9.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 17 bis 20.5 | 30 | - | 30x33.5 | - | ||
8.77 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 130 | 1.5 | 8 | 11.5 bis 15.5 | 35 | - | 35x38.5/30x33.5 | - | ||
8.77 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 130 | 1.5 | 8 | 14 bis 18 | 35 | - | 35x38.5/30x33.5 | - | ||
8.77 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 130 | 1.5 | 8 | 17 bis 20.5 | 35 | - | 35x38.5/30x33.5 | - |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Ja | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Geschirmt | Ja | Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindesteigung
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Bauhöhe(mm)
Schlüsselweite (SW x E)(mm)
Durchlass
Max. ø E2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften