Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindesteigung | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Bauhöhe (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | Durchlass Max. ø E2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | 27.0 | TPE-V | 4.0 | ||
4.99 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | 1 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | 27.0 | TPE-V | 4.0 | ||
4.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | 27.0 | TPE | 4.0 | ||
4.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | 1 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | 27.0 | TPE | 4.0 | ||
4.50 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | 27.0 | TPE-V | 4.0 | ||
4.14 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | 27.0 | TPE | 4.0 | ||
6.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 1.5 | 5 | 5.5 bis 9 | 17 | 27.0 | TPE-V | 7.0 | ||
5.04 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 1.5 | 5 | 5.5 bis 9 | 17 | 27.0 | TPE | 7.0 | ||
5.50 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | 20.0 | TPE-V | 4.5 | ||
5.50 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 5.5 bis 9 | 18 | 20.0 | TPE-V | 7.0 | ||
4.81 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | 20.0 | TPE | 4.5 | ||
4.81 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 5.5 bis 9 | 18 | 20.0 | TPE | 7.0 | ||
5.99 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 1.5 | 6 | 6 bis 10 | 20 | 28.0 | TPE-V | 8.0 | ||
5.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 1.5 | 6 | 6 bis 10 | 20 | 28.0 | TPE | 8.0 | ||
6.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | 1.5 | 6 | 8 bis 12 | 22 | 29.0 | TPE-V | 10.0 | ||
5.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | 1.5 | 6 | 8 bis 12 | 22 | 29.0 | TPE | 10.0 | ||
5.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 5.5 bis 9 | 22 | 20.0 | TPE-V | 7.0 | ||
5.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 6 bis 10 | 22 | 20.0 | TPE-V | 8.0 | ||
5.33 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 5.5 bis 9 | 22 | 20.0 | TPE | 7.0 | ||
5.33 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 6 bis 10 | 22 | 20.0 | TPE | 8.0 | ||
6.01 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 5.5 bis 9 | 22 | 21.0 | TPE-V | 7.0 | ||
5.97 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | 21.0 | TPE-V | 10.0 | ||
6.01 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 5.5 bis 9 | 22 | 21.0 | TPE | 7.0 | ||
6.01 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | 21.0 | TPE | 10.0 | ||
7.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 1.5 | 6.5 | 12 bis 15 | 24 | 29.0 | TPE-V | 12.0 | ||
9.06 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 1.5 | 6.5 | 12 bis 15 | 24 | 29.0 | TPE | 12.0 | ||
6.69 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 6 bis 10 | 28 | 21.0 | TPE-V | 8.0 | ||
6.69 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 8 bis 12 | 28 | 21.0 | TPE-V | 10.0 | ||
6.69 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 12 bis 15 | 28 | 21.0 | TPE-V | 12.0 | ||
6.20 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 6 bis 10 | 28 | 21.0 | TPE | 8.0 | ||
6.20 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 8 bis 12 | 28 | 21.0 | TPE | 10.0 | ||
6.20 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 12 bis 15 | 28 | 21.0 | TPE | 12.0 | ||
13.83 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 1.5 | 7.5 | 14 bis 17 | 30 | 35.0 | TPE-V | 14.0 | ||
13.47 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 1.5 | 7.5 | 16 bis 20 | 30 | 35.0 | TPE-V | 17.0 | ||
11.51 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 1.5 | 7.5 | 14 bis 17 | 30 | 35.0 | TPE | 14.0 | ||
11.51 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 1.5 | 7.5 | 16 bis 20 | 30 | 35.0 | TPE | 17.0 | ||
12.31 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 14 bis 17 | 35 | 25.0 | TPE-V | 14.0 | ||
12.31 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 17 bis 20 | 35 | 25.0 | TPE-V | 17.0 | ||
11.96 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 14 bis 17 | 35 | 25.0 | TPE | 14.0 | ||
11.96 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 16 bis 20 | 35 | 25.0 | TPE | 17.0 | ||
23.71 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 1.5 | 8 | 20 bis 24 | 40 | 38.0 | TPE-V | 20.0 | ||
23.71 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 1.5 | 8 | 24 bis 28 | 40 | 38.0 | TPE-V | 23.0 | ||
19.00 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 1.5 | 8 | 20 bis 24 | 40 | 38.0 | TPE | 20.0 | ||
15.24 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 20 bis 24 | 43 | 27.0 | TPE-V | 20.0 | ||
15.24 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 24 bis 28 | 43 | 27.0 | TPE-V | 23.0 | ||
14.34 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 20 bis 24 | 43 | 27.0 | TPE | 20.0 | ||
14.34 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 24 bis 28 | 43 | 27.0 | TPE | 23.0 | ||
32.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 1.5 | 8 | 27 bis 32 | 50 | 39.0 | TPE-V | 27.0 | ||
29.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 1.5 | 8 | 27 bis 32 | 50 | 39.0 | TPE | 28.0 | ||
29.73 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 1.5 | 8 | 27 bis 32 | 50 | 39.0 | TPE | 29.0 | ||
27.74 € | 5 | 9 Arbeitstage | 58 | 50 | 1.5 | 10 | 27 bis 32 | 54 | 28.0 | TPE | 28.0 | ||
27.74 € | 5 | 9 Arbeitstage | 58 | 50 | 1.5 | 10 | 27 bis 32 | 54 | 28.0 | TPE | 29.0 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP54 | EMV-Ausführung | Ja | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 100 | Geschirmt | Ja | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindesteigung
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Bauhöhe(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Durchlass
Max. ø E2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften