Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindesteigung | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Bauhöhe (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 10 | -40 bis 135 | 1 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | 19.0 | TPE-V | ||
19.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | -40 bis 130 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | 19.0 | TPE | ||
20.57 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | -55 bis 200 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | 19.0 | Silicone HT | ||
19.88 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | -40 bis 135 | 1.5 | 5 | 4 bis 6.5 | 14 | 19.0 | TPE-V | ||
21.13 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 19 | 20.0 | TPE | ||
21.13 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 5 bis 8 | 19 | 20.0 | TPE | ||
21.13 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 19 | 20.0 | TPE | ||
21.97 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | -55 bis 200 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 19 | 20.0 | Silicone HT | ||
21.97 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | -55 bis 200 | 1.5 | 6 | 5 bis 8 | 19 | 20.0 | Silicone HT | ||
21.97 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | -55 bis 200 | 1.5 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 19 | 20.0 | Silicone HT | ||
21.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 19 | 20.0 | TPE-V | ||
21.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 5 bis 8 | 19 | 20.0 | TPE-V | ||
21.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 19 | 20.0 | TPE-V | ||
22.08 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 20.0 | TPE | ||
22.08 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | 20.0 | TPE | ||
22.08 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | 20.0 | TPE | ||
22.08 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 20.0 | TPE | ||
23.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | 20.0 | Silicone HT | ||
23.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 20.0 | Silicone HT | ||
22.15 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 20.0 | TPE-V | ||
22.15 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | 20.0 | TPE-V | ||
22.15 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | 20.0 | TPE-V | ||
22.15 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 20.0 | TPE-V | ||
23.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 21.0 | TPE | ||
23.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | 21.0 | TPE | ||
23.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | 21.0 | TPE | ||
23.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | 21.0 | TPE | ||
23.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 21.0 | TPE | ||
25.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 21.0 | Silicone HT | ||
25.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | 21.0 | Silicone HT | ||
25.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | 21.0 | Silicone HT | ||
25.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | 21.0 | Silicone HT | ||
25.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 21.0 | Silicone HT | ||
23.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 21.0 | TPE-V | ||
23.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | 21.0 | TPE-V | ||
23.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | 21.0 | TPE-V | ||
23.75 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 21.0 | TPE-V | ||
25.33 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 27 | 21.0 | TPE | ||
25.33 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 9 bis 13 | 27 | 21.0 | TPE | ||
25.33 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 11.5 bis 15.5 | 27 | 21.0 | TPE | ||
25.33 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 4 bis 6.5 | 27 | 21.0 | TPE | ||
25.33 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 5 bis 8 | 27 | 21.0 | TPE | ||
25.33 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 6.5 bis 9.5 | 27 | 21.0 | TPE | ||
26.88 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -55 bis 200 | 1.5 | 7.5 | 9 bis 13 | 27 | 21.0 | Silicone HT | ||
26.88 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -55 bis 200 | 1.5 | 7.5 | 11.5 bis 15.5 | 27 | 21.0 | Silicone HT | ||
26.88 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -55 bis 200 | 1.5 | 7.5 | 4 bis 6.5 | 27 | 21.0 | Silicone HT | ||
26.88 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -55 bis 200 | 1.5 | 7.5 | 6.5 bis 9.5 | 27 | 21.0 | Silicone HT | ||
25.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 27 | 21.0 | TPE-V | ||
25.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 9 bis 13 | 27 | 21.0 | TPE-V | ||
25.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 11.5 bis 15.5 | 27 | 21.0 | TPE-V | ||
25.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 4 bis 6.5 | 27 | 21.0 | TPE-V | ||
25.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 5 bis 8 | 27 | 21.0 | TPE-V | ||
25.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 6.5 bis 9.5 | 27 | 21.0 | TPE-V | ||
43.28 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | -40 bis 130 | 1.5 | 8 | 7 bis 10.5 | 36 | 26.0 | TPE | ||
43.28 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | -40 bis 130 | 1.5 | 8 | 9 bis 13 | 36 | 26.0 | TPE | ||
43.28 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | -40 bis 130 | 1.5 | 8 | 11.5 bis 15.5 | 36 | 26.0 | TPE | ||
43.28 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | -40 bis 130 | 1.5 | 8 | 14 bis 18 | 36 | 26.0 | TPE | ||
43.28 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | -40 bis 130 | 1.5 | 8 | 17 bis 20.5 | 36 | 26.0 | TPE | ||
46.05 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | -55 bis 200 | 1.5 | 8 | 9 bis 13 | 36 | 26.0 | Silicone HT | ||
46.05 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | -55 bis 200 | 1.5 | 8 | 11.5 bis 15.5 | 36 | 26.0 | Silicone HT |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindesteigung
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Bauhöhe(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften