Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindesteigung | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 50 | 9 Arbeitstage | 15.5 | 12 | 1.5 | 5 | 5 bis 6.5 | 14 | ||
3.76 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 5 bis 6.5 | 18 | ||
3.76 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 6 bis 8 | 18 | ||
3.76 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 1.5 | 6 | 7.5 bis 9.5 | 18 | ||
4.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 8 bis 10.5 | 22 | ||
4.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 10 bis 13 | 22 | ||
4.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 5 bis 6.5 | 22 | ||
4.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 6 bis 8 | 22 | ||
4.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 1.5 | 6.5 | 7.5 bis 9.5 | 22 | ||
5.71 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 8 bis 10.5 | 28 | ||
5.71 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 10 bis 13 | 28 | ||
5.71 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 12.5 bis 15.5 | 28 | ||
5.71 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 5 bis 6.5 | 28 | ||
5.71 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 6 bis 8 | 28 | ||
5.71 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 1.5 | 7.5 | 7.5 bis 9.5 | 28 | ||
11.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 8 bis 10.5 | 35 | ||
11.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 10 bis 13 | 35 | ||
11.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 12.5 bis 15.5 | 35 | ||
11.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 15 bis 18 | 35 | ||
11.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 1.5 | 8 | 18 bis 20.5 | 35 | ||
13.30 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 12.5 bis 15.5 | 43 | ||
738.63 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 15 bis 18 | 43 | ||
13.30 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 18 bis 20.5 | 43 | ||
13.30 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 21 bis 25 | 43 | ||
13.30 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 1.5 | 8 | 25 bis 28 | 43 | ||
44.61 € | 5 | 9 Arbeitstage | 58 | 50 | 1.5 | 10 | 28 bis 32 | 54 | ||
44.59 € | 5 | 9 Arbeitstage | 58 | 50 | 1.5 | 10 | 30 bis 34 | 54 | ||
44.59 € | 5 | 9 Arbeitstage | 58 | 50 | 1.5 | 10 | 33 bis 36 | 54 | ||
3,115.96 € | 5 | 9 Arbeitstage | 61 | 50 | 1.5 | 10 | 37 bis 40 | 57 | ||
64.74 € | 5 | 9 Arbeitstage | 74 | 63 | 1.5 | 10 | 40 bis 44 | 68 | ||
67.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 72 | 2 | 16 | 46 bis 51 | 81 | ||
73.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 75 | 1.5 | 15 | 46 bis 52 | 81 | ||
91.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 102 | 80 | 2 | 15 | 51 bis 57 | 95 | ||
91.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 102 | 80 | 2 | 15 | 64 bis 70 | 95 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | 21, 22 |
Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 60 |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindesteigung
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften