Kabelverschraubung UNI Biegeschutz Dicht, Messing, Anschlussgewinde

Kabelverschraubung UNI Biegeschutz Dicht, Messing, Anschlussgewinde
Kabelverschraubung UNI Biegeschutz Dicht, aus vernickeltem Messing, mit angeformter Biegeschutztülle, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar, Zulassung VDE.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21249DLP 5/V2
21249DLP 6,​5/V2
21249DLP 6/V2
21650DLP 5,​5/V2
21650DLP 7,​5/V2
22051DLP 5,​5/V2
22051DLP 6,​5/V2
22051DLP 9,​5/V2
22052DLP10,​5/V2
22052DLP 6,​5/V2
22052DLP 7,​5/V2
22052DLP 8,​5/V2
22553DLP11/V2
22553DLP13/V2
22553DLP 9,​5/V2
23254DLP15,​5/V2
23254DLP17,​5/V2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Bauhöhe
(mm)

4.18 €

50 9 Arbeitstage 15.51253.5 bis 51453.0

4.18 €

50 9 Arbeitstage 15.51255.5 bis 6.51453.0

4.18 €

50 9 Arbeitstage 15.51254.5 bis 61453.0

2.28 €

50 9 Arbeitstage 201664 bis 5.51866.0

2.28 €

50 9 Arbeitstage 201665.5 bis 7.51866.0

4.13 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.54 bis 5.52266.0

4.13 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.55 bis 6.52266.0

4.13 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.57.5 bis 9.52266.0

3.22 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.58 bis 10.52277.0

3.22 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.55 bis 6.52277.0

3.22 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.56 bis 7.52277.0

3.22 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.57 bis 8.52277.0

3.83 €

25 9 Arbeitstage 31.2257.59 bis 112883.0

3.83 €

25 9 Arbeitstage 31.2257.510.5 bis 132883.0

3.83 €

25 9 Arbeitstage 31.2257.57.5 bis 9.52883.0

8.22 €

10 9 Arbeitstage 38.532813 bis 15.53580.0

8.22 €

10 9 Arbeitstage 38.532815 bis 17.53580.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 135 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support