Kabelverschraubung UNI Dicht, Kunststoff PC, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht, Kunststoff PC, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Dicht, aus PC-Kunststoff, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar und Type 4X, Zulassungen VDE, UL und CSA.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21249PC 7
21249PCN 7
21249PCNP 7
21249PCP 7
21650PC 7
21650PC 8
21650PC 9
21650PCH 9
21650PCN 7
21650PCN 8
21650PCN 9
21650PCNP 7
21650PCNP 8
21650PCNP 9
21650PCP 7
21650PCP 8
21650PCP 9
22051PC11
22051PC 7
22051PC 8
22051PC 9
22051PCH11
22051PCH 7
22051PCN11
22051PCN 8
22051PCNH 7
22051PCP11
22051PCP 7
22051PCP 8
22051PCP 9
22052PC11
22052PC13
22052PC 7
22052PC 8
22052PC 9
22052PCN11
22052PCN13
22052PCN 7
22052PCN 9
22052PCNP13
22052PCNP 7
22052PCP11
22052PCP13
22052PCP 7
22052PCP 8
22052PCP 9
22553PC11
22553PC13
22553PC16
22553PC 7
22553PC 8
22553PC 9
22553PCH16
22553PCH 7
22553PCN11
22553PCN13
22553PCN16
22553PCN 7
22553PCN 8
22553PCN 9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz Schlüsselweite (SW x E)
(mm)

0.92 €

50 9 Arbeitstage 16.51284 bis 6.515TPE15x16.5

1.25 €

50 9 Arbeitstage 16.51284 bis 6.515TPE15x16.5

1.35 €

50 9 Arbeitstage 16.51284 bis 6.515TPE-V15x16.5

1.00 €

50 9 Arbeitstage 16.51284 bis 6.515TPE-V15x16.5

1.02 €

50 9 Arbeitstage 21.21694 bis 6.519TPE19x21.2

1.02 €

50 9 Arbeitstage 21.21695 bis 819TPE19x21.2

1.02 €

50 9 Arbeitstage 21.21696.5 bis 9.519TPE19x21.2

1.82 €

50 9 Arbeitstage 21.21696.5 bis 9.519Silicone HT19x21.2

1.13 €

50 9 Arbeitstage 21.21694 bis 6.519TPE19x21.2

1.13 €

50 9 Arbeitstage 21.21695 bis 819TPE19x21.2

1.13 €

50 9 Arbeitstage 21.21696.5 bis 9.519TPE19x21.2

1.18 €

50 9 Arbeitstage 21.21694 bis 6.519TPE-V19x21.2

1.18 €

50 9 Arbeitstage 21.21695 bis 819TPE-V19x21.2

1.18 €

50 9 Arbeitstage 21.21696.5 bis 9.519TPE-V19x21.2

1.07 €

50 9 Arbeitstage 21.21694 bis 6.519TPE-V19x21.2

1.07 €

50 9 Arbeitstage 21.21695 bis 819TPE-V19x21.2

1.07 €

50 9 Arbeitstage 21.21696.5 bis 9.519TPE-V19x21.2

1.22 €

50 9 Arbeitstage 26.52097 bis 10.524TPE24x26.5/22x24.4

1.22 €

50 9 Arbeitstage 26.52094 bis 6.524TPE24x26.5/22x24.4

1.22 €

50 9 Arbeitstage 26.52095 bis 824TPE24x26.5/22x24.4

1.22 €

50 9 Arbeitstage 26.52096.5 bis 9.524TPE24x26.5/22x24.4

2.57 €

50 9 Arbeitstage 26.52097 bis 10.524Silicone HT24x26.5/22x24.4

2.57 €

50 9 Arbeitstage 26.52094 bis 6.524Silicone HT24x26.5/22x24.4

1.35 €

50 9 Arbeitstage 26.52097 bis 10.524TPE24x26.5/22x24.4

1.35 €

50 9 Arbeitstage 26.52095 bis 824TPE24x26.5/22x24.4

2.70 €

50 9 Arbeitstage 26.52094 bis 6.524Silicone HT24x26.5/22x24.4

1.28 €

50 9 Arbeitstage 26.52097 bis 10.524TPE-V24x26.5/22x24.4

1.28 €

50 9 Arbeitstage 26.52094 bis 6.524TPE-V24x26.5/22x24.4

1.28 €

50 9 Arbeitstage 26.52095 bis 824TPE-V24x26.5/22x24.4

1.28 €

50 9 Arbeitstage 26.52096.5 bis 9.524TPE-V24x26.5/22x24.4

1.35 €

50 9 Arbeitstage 26.52097 bis 10.524TPE24x26.5

1.35 €

50 9 Arbeitstage 26.52099 bis 1324TPE24x26.5

1.35 €

50 9 Arbeitstage 26.52094 bis 6.524TPE24x26.5

1.35 €

50 9 Arbeitstage 26.52095 bis 824TPE24x26.5

1.35 €

50 9 Arbeitstage 26.52096.5 bis 9.524TPE24x26.5

1.45 €

50 9 Arbeitstage 26.52097 bis 10.524TPE24x26.5

1.45 €

50 9 Arbeitstage 26.52099 bis 1324TPE24x26.5

1.45 €

50 9 Arbeitstage 26.52094 bis 6.524TPE24x26.5

1.45 €

50 9 Arbeitstage 26.52096.5 bis 9.524TPE24x26.5

2.17 €

50 9 Arbeitstage 26.52099 bis 1324TPE-V24x26.5

2.17 €

50 9 Arbeitstage 26.52094 bis 6.524TPE-V24x26.5

1.43 €

50 9 Arbeitstage 26.52097 bis 10.524TPE-V24x26.5

1.43 €

50 9 Arbeitstage 26.52099 bis 1324TPE-V24x26.5

1.43 €

50 9 Arbeitstage 26.52094 bis 6.524TPE-V24x26.5

1.43 €

50 9 Arbeitstage 26.52095 bis 824TPE-V24x26.5

1.43 €

50 9 Arbeitstage 26.52096.5 bis 9.524TPE-V24x26.5

1.53 €

50 9 Arbeitstage 33.52597 bis 10.530TPE30x33.5/27x29.5

1.53 €

50 9 Arbeitstage 33.52599 bis 1330TPE30x33.5/27x29.5

1.53 €

50 9 Arbeitstage 33.525911.5 bis 15.530TPE30x33.5/27x29.5

1.53 €

50 9 Arbeitstage 33.52594 bis 6.530TPE30x33.5/27x29.5

1.53 €

50 9 Arbeitstage 33.52595 bis 830TPE30x33.5/27x29.5

1.53 €

50 9 Arbeitstage 33.52596.5 bis 9.530TPE30x33.5/27x29.5

4.00 €

50 9 Arbeitstage 33.525911.5 bis 15.530Silicone HT30x33.5/27x29.5

4.00 €

50 9 Arbeitstage 33.52594 bis 6.530Silicone HT30x33.5/27x29.5

1.68 €

50 9 Arbeitstage 33.52597 bis 10.530TPE30x33.5/27x29.5

1.68 €

50 9 Arbeitstage 33.52599 bis 1330TPE30x33.5/27x29.5

1.68 €

50 9 Arbeitstage 33.525911.5 bis 15.530TPE30x33.5/27x29.5

1.68 €

50 9 Arbeitstage 33.52594 bis 6.530TPE30x33.5/27x29.5

1.68 €

50 9 Arbeitstage 33.52595 bis 830TPE30x33.5/27x29.5

1.68 €

50 9 Arbeitstage 33.52596.5 bis 9.530TPE30x33.5/27x29.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Polycarbonat (PC) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 100
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support