Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16.5 | 12 | 8 | 4.5 bis 6 | 15 | ||
2.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16.5 | 12 | 8 | 2.5 bis 4 | 15 | ||
2.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16.5 | 12 | 8 | 3.5 bis 5 | 15 | ||
3.63 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16.5 | 12 | 8 | 5.5 bis 6.5 | 15 | ||
3.63 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16.5 | 12 | 8 | 4.5 bis 6 | 15 | ||
1.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21.2 | 16 | 9 | 5.5 bis 7.5 | 19 | ||
3.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 9 | 7.5 bis 9.5 | 24 | ||
3.95 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 9 | 8 bis 10.5 | 24 | ||
3.95 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 9 | 7 bis 8.5 | 24 | ||
2.50 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 9 | 9 bis 11 | 30 | ||
2.67 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 9 | 10.5 bis 13 | 30 | ||
7.50 € | 10 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 11 | 9.5 bis 11.5 | 36 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Polycarbonat (PC) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 100 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften