Kabelverschraubung UNI Zug Dicht, Kunststoff PC, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Zug Dicht, Kunststoff PC, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Zug Dicht, aus PC-Kunststoff, für erhöhte Zugentlastung, mit elastischen Dichteinsätzen und integrierter Zugentlastung, für großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP54
Temperaturbereich -20 bis 100°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21249PCNZ 7
21249PCZ 7
21250PCNZ 9
21250PCZ 9
21650PCZ 7
21650PCZ 9
21651PCNZ11
21651PCZ11
22052PCNZ11
22052PCNZ13
22052PCNZ 9
22052PCZ11
22052PCZ13
22052PCZ 9
22053PCNZ16
22053PCZ16
22553PCNPZ13
22553PCZ11
22553PCZ13
22553PCZ16
22554PCZ18
22554PCZ20
23254PCZ13
23254PCZ18
23254PCZ20
23255PCNPZ28
23255PCZ25
23255PCZ28
24055PCZ28
24056PCPZ32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

2.90 €

50 9 Arbeitstage 16.51284 bis 6.515

1.88 €

50 9 Arbeitstage 16.51284 bis 6.515

2.80 €

50 9 Arbeitstage 21.21285.5 bis 919

3.55 €

50 9 Arbeitstage 21.21285.5 bis 919

1.90 €

50 9 Arbeitstage 21.21694 bis 6.519

1.90 €

50 9 Arbeitstage 21.21695.5 bis 919

2.58 €

50 9 Arbeitstage 24.51696 bis 1022

2.42 €

50 9 Arbeitstage 24.51696 bis 1022

2.40 €

50 9 Arbeitstage 26.52096 bis 1024

2.40 €

50 9 Arbeitstage 26.52098 bis 1224

2.40 €

50 9 Arbeitstage 26.52095.5 bis 924

2.20 €

50 9 Arbeitstage 26.52096 bis 1024

2.20 €

50 9 Arbeitstage 26.52098 bis 1224

2.20 €

50 9 Arbeitstage 26.52095.5 bis 924

5.40 €

50 9 Arbeitstage 29.520912 bis 1527

5.02 €

50 9 Arbeitstage 29.520912 bis 1527

2.90 €

50 9 Arbeitstage 332598 bis 1230

2.43 €

50 9 Arbeitstage 332596 bis 1030

2.43 €

50 9 Arbeitstage 332598 bis 1230

2.43 €

50 9 Arbeitstage 3325912 bis 1530

4.75 €

25 9 Arbeitstage 36.5251114 bis 1733

4.75 €

25 9 Arbeitstage 36.5251116 bis 2033

3.55 €

25 9 Arbeitstage 39.532118 bis 1236

3.55 €

25 9 Arbeitstage 39.5321114 bis 1736

3.55 €

25 9 Arbeitstage 39.5321116 bis 2036

9.15 €

10 9 Arbeitstage 46321123 bis 2743

6.88 €

10 9 Arbeitstage 46321120 bis 2443

6.88 €

10 9 Arbeitstage 46321123 bis 2743

6.15 €

10 9 Arbeitstage 504011.523 bis 2746

14.18 €

5 9 Arbeitstage 57401327 bis 31.553

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP54 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Polycarbonat (PC)
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 100 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support