Ex-e Kabelverschraubung UNI Dicht Ex eb/Ex tb, Edelstahl

Ex-e Kabelverschraubung UNI Dicht Ex eb/Ex tb, Edelstahl
Ex-e Kabelverschraubung UNI Dicht, aus Edelstahl V2A, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, O-Ring aus HNBR, Schutzarten IP66 und IP68 bis 10 bar, Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21249ST 7EX-12
21650ST 7EX-12
21650ST 8EX-12
21650ST 9EX-12
22051ST 7EX-12
22051ST 8EX-12
22052ST11EX-12
22052ST13EX-12
22052ST 7EX-12
22052ST 8EX-12
22052ST 9EX-12
22553ST11EX-12
22553ST13EX-12
22553ST16EX-12
22553ST 7EX-12
22553ST 8EX-12
23254ST16EX-12
23254ST18EX-12
23254ST20EX-12
26358ST44EX-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

19.70 €

50 9 Arbeitstage 15.51255 bis 6.514

20.82 €

50 9 Arbeitstage 211665 bis 6.519

20.82 €

50 9 Arbeitstage 211666 bis 819

20.82 €

50 9 Arbeitstage 211667.5 bis 9.519

21.77 €

50 9 Arbeitstage 24.42065 bis 6.522

21.77 €

50 9 Arbeitstage 24.42066 bis 822

23.32 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.58 bis 10.522

23.32 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.510 bis 1322

23.10 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.55 bis 6.522

23.32 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.56 bis 822

23.32 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.57.5 bis 9.522

25.00 €

50 9 Arbeitstage 29.5257.58 bis 10.527

24.77 €

50 9 Arbeitstage 29.5257.510 bis 1327

25.00 €

50 9 Arbeitstage 29.5257.512.5 bis 15.527

25.00 €

50 9 Arbeitstage 30.5257.55 bis 6.527

25.00 €

50 9 Arbeitstage 29.5257.56 bis 827

42.15 €

25 9 Arbeitstage 39.532812.5 bis 15.536

42.57 €

25 9 Arbeitstage 39.532815 bis 1836

42.57 €

25 9 Arbeitstage 39.532818 bis 20.536

130.53 €

5 9 Arbeitstage 74631040 bis 4468

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 60
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support