Kabelverschraubung UNI Dicht, Edelstahl V4A, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht, Edelstahl V4A, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Dicht, aus Edelstahl V4A, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar und Type 4X, Zulassungen VDE und UL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21249ST 7V4A
21249STH 7V4A
21249STP 7V4A
21650ST 7V4A
21650ST 8V4A
21650ST 9V4A
21650STH 7V4A
21650STH 8V4A
21650STH 9V4A
21650STP 7V4A
21650STP 8V4A
21650STP 9V4A
22051ST11V4A
22051ST 7V4A
22051ST 8V4A
22051ST 9V4A
22051STH11V4A
22051STP11V4A
22051STP 7V4A
22051STP 8V4A
22052ST11V4A
22052ST13V4A
22052ST 7V4A
22052ST 8V4A
22052ST 9V4A
22052STH11V4A
22052STH13V4A
22052STH 8V4A
22052STH 9V4A
22052STP11V4A
22052STP13V4A
22052STP 7V4A
22052STP 8V4A
22052STP 9V4A
22553ST11V4A
22553ST13V4A
22553ST16V4A
22553ST 7V4A
22553ST 8V4A
22553ST 9V4A
22553STH13V4A
22553STH16V4A
22553STH 7V4A
22553STP11V4A
22553STP13V4A
22553STP16V4A
22553STP 7V4A
22553STP 8V4A
22553STP 9V4A
23254ST11V4A
23254ST13V4A
23254ST16V4A
23254ST18V4A
23254ST20V4A
23254STP11V4A
23254STP13V4A
23254STP16V4A
23254STP18V4A
23254STP20V4A
24055ST16V4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Bauhöhe
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz Schlüsselweite (SW x E)
(mm)

23.57 €

50 9 Arbeitstage 15.512-40 bis 13054 bis 6.51419.0TPE14x15.5

25.53 €

50 9 Arbeitstage 15.512-55 bis 20054 bis 6.51419.0Silicone HT14x15.5

23.68 €

50 9 Arbeitstage 15.512-40 bis 13554 bis 6.51419.0TPE-V14x15.5

24.92 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 13064 bis 6.51920.0TPE19x21/17x18.9

24.92 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 13065 bis 81920.0TPE19x21/17x18.9

24.92 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 13066.5 bis 9.51920.0TPE19x21/17x18.9

25.73 €

50 9 Arbeitstage 2116-55 bis 20064 bis 6.51920.0Silicone HT19x21/17x18.9

25.73 €

50 9 Arbeitstage 2116-55 bis 20065 bis 81920.0Silicone HT19x21/17x18.9

25.73 €

50 9 Arbeitstage 2116-55 bis 20066.5 bis 9.51920.0Silicone HT19x21/17x18.9

24.97 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 13564 bis 6.51920.0TPE-V19x21/17x18.9

24.97 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 13565 bis 81920.0TPE-V19x21/17x18.9

24.97 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 13566.5 bis 9.51920.0TPE-V19x21/17x18.9

33.03 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.57 bis 10.52220.0TPE22x24.4

33.03 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.54 bis 6.52220.0TPE22x24.4

33.03 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.55 bis 82220.0TPE22x24.4

33.03 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.56.5 bis 9.52220.0TPE22x24.4

34.42 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.57 bis 10.52220.0Silicone HT22x24.4

33.10 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.57 bis 10.52220.0TPE-V22x24.4

33.10 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.54 bis 6.52220.0TPE-V22x24.4

33.10 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.55 bis 82220.0TPE-V22x24.4

27.88 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.57 bis 10.52221.0TPE22x24.4

27.88 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.59 bis 132221.0TPE22x24.4

27.88 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.54 bis 6.52221.0TPE22x24.4

27.88 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.55 bis 82221.0TPE22x24.4

27.88 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.56.5 bis 9.52221.0TPE22x24.4

29.25 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.57 bis 10.52221.0Silicone HT22x24.4

29.25 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.59 bis 132221.0Silicone HT22x24.4

29.25 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.55 bis 82221.0Silicone HT22x24.4

29.25 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.56.5 bis 9.52221.0Silicone HT22x24.4

27.97 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.57 bis 10.52221.0TPE-V22x24.4

27.97 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.59 bis 132221.0TPE-V22x24.4

27.97 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.54 bis 6.52221.0TPE-V22x24.4

27.97 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.55 bis 82221.0TPE-V22x24.4

27.97 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.56.5 bis 9.52221.0TPE-V22x24.4

29.85 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1307.57 bis 10.52721.0TPE27x29.5/24x26.7

29.85 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1307.59 bis 132721.0TPE27x29.5/24x26.7

29.85 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1307.511.5 bis 15.52721.0TPE27x29.5/24x26.7

29.85 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1307.54 bis 6.52721.0TPE27x29.5/24x26.7

29.85 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1307.55 bis 82721.0TPE27x29.5/24x26.7

29.85 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1307.56.5 bis 9.52721.0TPE27x29.5/24x26.7

41.75 €

50 9 Arbeitstage 29.525-55 bis 2007.59 bis 132721.0Silicone HT27x29.5/24x26.7

41.75 €

50 9 Arbeitstage 29.525-55 bis 2007.511.5 bis 15.52721.0Silicone HT27x29.5/24x26.7

41.75 €

50 9 Arbeitstage 29.525-55 bis 2007.54 bis 6.52721.0Silicone HT27x29.5/24x26.7

29.93 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1357.57 bis 10.52721.0TPE-V27x29.5/24x26.7

29.93 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1357.59 bis 132721.0TPE-V27x29.5/24x26.7

29.93 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1357.511.5 bis 15.52721.0TPE-V27x29.5/24x26.7

29.93 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1357.54 bis 6.52721.0TPE-V27x29.5/24x26.7

29.93 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1357.55 bis 82721.0TPE-V27x29.5/24x26.7

29.93 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1357.56.5 bis 9.52721.0TPE-V27x29.5/24x26.7

51.00 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 13087 bis 10.53626.0TPE36x39.5/30x33.5

51.00 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 13089 bis 133626.0TPE36x39.5/30x33.5

51.00 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 130811.5 bis 15.53626.0TPE36x39.5/30x33.5

51.00 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 130814 bis 183626.0TPE36x39.5/30x33.5

51.00 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 130817 bis 20.53626.0TPE36x39.5/30x33.5

51.17 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 13587 bis 10.53626.0TPE-V36x39.5/30x33.5

51.17 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 13589 bis 133626.0TPE-V36x39.5/30x33.5

51.17 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 135811.5 bis 15.53626.0TPE-V36x39.5/30x33.5

51.17 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 135814 bis 183626.0TPE-V36x39.5/30x33.5

51.17 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 135817 bis 20.53626.0TPE-V36x39.5/30x33.5

61.00 €

10 9 Arbeitstage 5040-40 bis 130811.5 bis 15.54628.0TPE46x50/41x44.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 316 (V4A)
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support