Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht, Edelstahl, Anschlussgewinde Kurz

Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht, Edelstahl, Anschlussgewinde Kurz
Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht, für Bahnanwendungen nach EN 45545, aus Edelstahl V2A, Dichteinsatz aus TPE T80s für großflächige und schonende Kabelabdichtung, hohe Zugentlastung, Schutzart IP68 bis 10 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassung EN 45545.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21249STB 7
21250STB 9
21650STB 8
21650STB 9
22052STB11
22052STB13
22052STBI13
22052STBI 9
22053STB16
22053STBI16
22553STB13
22553STB 7
22553STBI13
22554STB18
22554STBI18
22554STBI20
23254STB11
23254STB18
23254STB20
24055STB18
24055STB20
24055STB25
24055STB28
24055STBI25
25056STB36
25056STBI32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

20.20 €

50 9 Arbeitstage 15.512-40 bis 13054 bis 6.514

27.03 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 13056.5 bis 9.517

21.55 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 13065 bis 819

21.55 €

50 9 Arbeitstage 2116-40 bis 13066.5 bis 9.519

24.27 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.57 bis 10.522

24.27 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.59 bis 1322

27.70 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 1806.59 bis 1322

27.70 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 1806.56.5 bis 9.522

36.07 €

50 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.511.5 bis 15.524

41.97 €

50 9 Arbeitstage 26.720-55 bis 1806.511.5 bis 15.524

26.00 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1307.59 bis 1327

26.00 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1307.54 bis 6.527

33.02 €

50 9 Arbeitstage 29.525-55 bis 1807.59 bis 1327

37.37 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.514 bis 1830

47.63 €

25 9 Arbeitstage 33.525-55 bis 1807.514 bis 1830

47.63 €

25 9 Arbeitstage 33.525-55 bis 1807.517 bis 20.530

44.42 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 13087 bis 10.536

44.42 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 130814 bis 1836

44.42 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 130817 bis 20.536

53.98 €

10 9 Arbeitstage 5040-40 bis 130814 bis 1846

53.98 €

10 9 Arbeitstage 5040-40 bis 130817 bis 20.546

53.98 €

10 9 Arbeitstage 5040-40 bis 130820 bis 2546

53.98 €

10 9 Arbeitstage 5040-40 bis 130824 bis 2846

64.95 €

10 9 Arbeitstage 5040-55 bis 180820 bis 2546

68.00 €

5 9 Arbeitstage 6050-40 bis 1301032 bis 3655

86.08 €

5 9 Arbeitstage 6050-55 bis 1801027 bis 3255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A) Gewindesteigung 1.5
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support