Kabelverschraubung UNI Dicht, Edelstahl, für Flachkabel Oval

Kabelverschraubung UNI Dicht, Edelstahl, für Flachkabel Oval
Kabelverschraubung UNI Flach Oval, aus Edelstahl V2A, für ovalgerundete Flachkabel, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP65.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21249STF 2 V 4
22052STF 2,​5V10
22553STF 5 V10
23254STF 7 V16,​5
23254STF 7 V20
24055STPF10 V27
25056STF13 V30,​5
25056STPF 6,​5V32
25057STF 6 V41
25057STPF 6 V41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz Temperaturbereich Schlitz Abmessung (fxv)
(mm)

20.40 €

50 9 Arbeitstage 15.512-40 bis 130514TPE-40 to 130°C2X4

24.48 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.522TPE-40 to 130°C2.5X10

26.45 €

50 9 Arbeitstage 29.525-40 bis 1307.527TPE-40 to 130°C5X10

44.57 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 130836TPE-40 to 130°C7X16.5

44.57 €

25 9 Arbeitstage 39.532-40 bis 130836TPE-40 to 130°C7X20

53.85 €

10 9 Arbeitstage 5040-40 bis 135846TPE-V-40 to 135°C10X27

66.17 €

5 9 Arbeitstage 6050-40 bis 1301055TPE-40 to 130°C13X30.5

67.02 €

5 9 Arbeitstage 6050-40 bis 1351055TPE-V-40 to 135°C6.5X32

90.35 €

5 9 Arbeitstage 6550-40 bis 1301060TPE-40 to 130°C6X41

93.45 €

5 9 Arbeitstage 6550-40 bis 1351060TPE-V-40 to 135°C6X41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP65 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Ja Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A)
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support