Kabelverschraubung UNI Dicht, Kunststoff PVDF, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht, Kunststoff PVDF, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Dicht, aus PVDF-Kunststoff, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar, Zulassungen VDE,UL und CSA.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21249Y 7
21249YA 7
21249YAP 7
21249YH 5
21249YH 7
21249YN 7
21249YNH 7
21249YNP 7
21249YP 7
21650Y 7
21650Y 8
21650Y 9
21650YA 7
21650YA 8
21650YA 9
21650YAH 8
21650YAP 9
21650YH 7
21650YH 8
21650YH 9
21650YN 7
21650YN 8
21650YN 9
21650YNH 9
21650YNP 7
21650YNP 8
21650YNP 9
21650YP 7
21650YP 8
21650YP 9
22051Y11
22051Y 7
22051Y 8
22051Y 9
22051YA11
22051YA 7
22051YA 8
22051YA 9
22051YAH 9
22051YH11
22051YH 7
22051YH 9
22051YN11
22051YN 7
22051YN 8
22051YN 9
22051YNH 7
22051YNH 9
22051YNP11
22051YNP 7
22051YNP 8
22051YNP 9
22051YP11
22051YP 8
22051YP 9
22052Y11
22052Y13
22052Y 7
22052Y 8
22052Y 9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe (Verschraubungskörper) Halogenfrei Sechskant Eckmaß
(mm)
Werkstoffgüte Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Bauhöhe
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz

1.77 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein16.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)12-40 bis 13084 bis 6.515--

1.91 €

50 9 Arbeitstage BlauNein16.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)12-40 bis 13084 bis 6.515--

2.10 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein16.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)12-40 bis 13584 bis 6.515--

2.23 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein16.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)12-40 bis 15082.5 bis 515--

2.23 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein16.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)12-40 bis 15084 bis 6.515--

2.01 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein16.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)12-40 bis 13084 bis 6.515--

3.13 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein16.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)12-40 bis 15084 bis 6.515--

2.10 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein16.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)12-40 bis 13584 bis 6.515--

1.81 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein16.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)12-40 bis 13584 bis 6.515-TPE-V

1.93 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13094 bis 6.519--

1.93 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13095 bis 819--

1.93 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13096.5 bis 9.519--

2.07 €

50 9 Arbeitstage BlauNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13094 bis 6.519--

2.07 €

50 9 Arbeitstage BlauNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13095 bis 819--

2.07 €

50 9 Arbeitstage BlauNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13096.5 bis 9.519--

2.61 €

50 9 Arbeitstage BlauNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 15095 bis 819--

2.07 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13596.5 bis 9.519--

2.53 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 15094 bis 6.519--

2.53 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 15095 bis 819--

2.53 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 15096.5 bis 9.519--

2.07 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13094 bis 6.519--

2.07 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13095 bis 819--

2.07 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13096.5 bis 9.519--

2.66 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 15096.5 bis 9.519--

2.10 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13594 bis 6.519--

2.10 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13595 bis 819--

2.10 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13596.5 bis 9.519--

1.96 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13594 bis 6.519--

1.96 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13595 bis 819--

1.96 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21Polyvinylidenfluorid (PVDF)16-40 bis 13596.5 bis 9.519-TPE-V

2.14 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13097 bis 10.52423.0-

2.14 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13094 bis 6.52423.0-

2.14 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13095 bis 82423.0-

2.14 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13096.5 bis 9.52423.0-

2.29 €

50 9 Arbeitstage BlauNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13097 bis 10.52423.0-

2.29 €

50 9 Arbeitstage BlauNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13094 bis 6.52423.0-

2.29 €

50 9 Arbeitstage BlauNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13095 bis 82423.0-

2.29 €

50 9 Arbeitstage BlauNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13096.5 bis 9.52423.0-

4.26 €

50 9 Arbeitstage BlauNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 15096.5 bis 9.52423.0Silicone HT

3.14 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 15097 bis 10.524-Silicone HT

3.14 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 15094 bis 6.524--

3.14 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 15096.5 bis 9.52423.0Silicone HT

2.33 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13097 bis 10.52423.0-

2.33 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13094 bis 6.52423.0-

2.33 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13095 bis 82423.0-

2.33 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13096.5 bis 9.52423.0-

3.31 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 15094 bis 6.524--

3.31 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 15096.5 bis 9.524--

2.39 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13597 bis 10.52423.0-

2.39 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13594 bis 6.52423.0-

2.39 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13595 bis 82423.0-

2.39 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13596.5 bis 9.52423.0-

2.76 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13597 bis 10.52423.0TPE-V

2.76 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13595 bis 82423.0TPE-V

2.76 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13596.5 bis 9.52423.0TPE-V

2.29 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13097 bis 10.524--

2.29 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13099 bis 1324--

2.29 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13094 bis 6.524--

2.29 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13095 bis 824--

2.29 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.5Polyvinylidenfluorid (PVDF)20-40 bis 13096.5 bis 9.524--

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support