Kabelverschraubung UNI Zug Dicht, Kunststoff PVDF, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Zug Dicht, Kunststoff PVDF, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Zug Dicht, aus PVDF-Kunststoff, für erhöhte Zugentlastung, mit elastischen Dichteinsätzen und integrierter Zugentlastung, für großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP54.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21249YAPZ 7
21249YAZ 7
21650YAZ 7
21650YAZ 9
21650YNPZ 9
21650YNZ 7
21650YZ 7
21650YZ 9
21651YZ11
22052YAZ13
22052YAZ 9
22052YNPZ13
22052YNZ11
22052YZ11
22052YZ13
22052YZ 9
22053YNZ16
22053YZ16
22054YNPZ18
22054YZ20
22553YAZ16
22553YNPZ13
22553YPZ11
22553YPZ13
22553YZ11
22553YZ13
22553YZ16
22554YPZ20
22554YZ20
23254YAZ16
23254YAZ18
23254YZ13
23254YZ16
23254YZ18
23254YZ20
23255YZ25
23255YZ28
24055YAZ20
24055YAZ28
24055YPZ28
24056YZ36
25056YAZ32
25056YAZ36
25057YZ40
26358YPZ44
26358YZ44
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe (Verschraubungskörper) Halogenfrei Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz

3.41 €

50 9 Arbeitstage BlauNein16.512-20 bis 10084 bis 6.515TPE-V

3.21 €

50 9 Arbeitstage BlauNein16.512-20 bis 10084 bis 6.515TPE

2.70 €

50 9 Arbeitstage BlauNein21.216-20 bis 10094 bis 6.519TPE

2.70 €

50 9 Arbeitstage BlauNein21.216-20 bis 10095.5 bis 919TPE

2.89 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein21.216-20 bis 10095.5 bis 919TPE-V

2.67 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein21.216-20 bis 10094 bis 6.519TPE

2.59 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21.216-20 bis 10094 bis 6.519TPE

2.59 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein21.216-20 bis 10095.5 bis 919TPE

2.99 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein24.516-20 bis 1008.56 bis 1022TPE

3.07 €

50 9 Arbeitstage BlauNein26.520-20 bis 10098 bis 1224TPE

3.07 €

50 9 Arbeitstage BlauNein26.520-20 bis 10095.5 bis 924TPE

3.91 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.520-20 bis 10098 bis 1224TPE-V

3.07 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein26.520-20 bis 10096 bis 1024TPE

2.93 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.520-20 bis 10096 bis 1024TPE

2.93 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.520-20 bis 10098 bis 1224TPE

2.93 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein26.520-20 bis 10095.5 bis 924TPE

4.54 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein29.520-20 bis 100912 bis 1527TPE

4.23 €

25 9 Arbeitstage TransparentNein29.520-20 bis 100912 bis 1527TPE

5.73 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein36.520-20 bis 1001114 bis 1733TPE-V

4.49 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein36.520-20 bis 1001116 bis 2033TPE

3.21 €

50 9 Arbeitstage BlauNein31.525-20 bis 100912 bis 1529TPE

3.50 €

50 9 Arbeitstage SchwarzNein31.525-20 bis 10098 bis 1229TPE-V

3.31 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein31.525-40 bis 13596 bis 1029TPE-V

3.31 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein31.525-20 bis 10098 bis 1229TPE-V

3.00 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein31.525-40 bis 13096 bis 1029TPE

3.00 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein31.525-20 bis 10098 bis 1229TPE

3.00 €

50 9 Arbeitstage TransparentNein31.525-20 bis 100912 bis 1529TPE

5.36 €

25 9 Arbeitstage TransparentNein36.525-20 bis 1001116 bis 2033TPE-V

4.59 €

25 9 Arbeitstage TransparentNein36.525-20 bis 1001116 bis 2033TPE

5.49 €

25 9 Arbeitstage BlauNein4232-20 bis 1001112 bis 1538TPE

5.49 €

25 9 Arbeitstage BlauNein4232-20 bis 1001114 bis 1738TPE

5.07 €

25 9 Arbeitstage TransparentNein4232-40 bis 130119 bis 1338TPE

5.07 €

25 9 Arbeitstage TransparentNein4232-20 bis 1001112 bis 1538TPE

5.07 €

25 9 Arbeitstage TransparentNein4232-20 bis 1001114 bis 1738TPE

5.07 €

25 9 Arbeitstage TransparentNein4232-20 bis 1001116 bis 2038TPE

6.87 €

10 9 Arbeitstage TransparentNein4632-20 bis 1001120 bis 2443TPE

7.57 €

10 9 Arbeitstage TransparentNein4632-20 bis 1001123 bis 2743TPE

8.20 €

10 9 Arbeitstage BlauNein5040-20 bis 10011.516 bis 2046TPE

8.20 €

10 9 Arbeitstage BlauNein5040-20 bis 10011.523 bis 2746TPE

8.21 €

10 9 Arbeitstage TransparentNein5040-20 bis 10011.523 bis 2746TPE-V

13.89 €

5 9 Arbeitstage TransparentNein5740-20 bis 1001332 bis 3653TPE

20.86 €

5 9 Arbeitstage BlauNein6150-20 bis 1001327 bis 31.556TPE

20.86 €

5 9 Arbeitstage BlauNein6150-20 bis 1001332 bis 3656TPE

24.21 €

5 9 Arbeitstage TransparentJa6550-40 bis 1301436 bis 4060TPE

38.77 €

5 9 Arbeitstage TransparentJa7363-20 bis 1001439 bis 4468TPE-V

27.54 €

5 9 Arbeitstage TransparentJa7363-40 bis 1301439 bis 4468TPE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP54 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Werkstoffgüte Polyvinylidenfluorid (PVDF) Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support