Teilenummer
|
---|
21249YNLP 5/V2 |
21249YNLP 6/V2 |
21650YNLP 7,5/V2 |
22051YLP 5,5/V2 |
22051YLP 8/V2 |
22051YLP 9,5/V2 |
22052YLP10,5/V2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Dichtbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16.5 | 12 | 8 | 3.5 bis 5 | 15 | 3.50-5 | ||
5.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | 16.5 | 12 | 8 | 4.5 bis 6 | 15 | 4.50-6 | ||
3.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21.2 | 16 | 9 | 5.5 bis 7.5 | 19 | 5.50-7.50 | ||
5.42 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 9 | 4 bis 5.5 | 24 | 4-5.50 | ||
5.42 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 9 | 6 bis 8 | 24 | 6-8 | ||
6.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 9 | 7.5 bis 9.5 | 24 | 7.50-9.50 | ||
166.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 9 | 8 bis 10.5 | 24 | 8-10.50 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Nein | Werkstoffgüte | Polyvinylidenfluorid (PVDF) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 135 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Dichtbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften