Kabelverschraubung UNI Dicht Erweitert, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht Erweitert, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Dicht erweitert, aus vernickeltem Messing, vergrößert den durchführbaren Kabeldurchmesser, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar und Type 4X, Zulassung UL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21250D 8
21250D 9
21250DH 8
21250DH 9
21250DP 8
21250DP 9
21651D11
21651DH11
21651DP11
21652D13
21652DH13
21652DP13
22053D16
22053DH16
22053DP16
22054D18
22054D20
22054DH18
22054DH20
22054DP18
22054DP20
22554D18
22554D20
22554DH18
22554DH20
22554DP18
22554DP20
23255D25
23255D28
23255DH25
23255DH28
23255DP25
23255DP28
23256D32
23256D34
23256D36
23256DH32
23256DH34
23256DP32
23256DP34
23256DP36
24056D32
24056D34
24056D36
24056DH36
24056DP32
24056DP34
24056DP36
25057D38
25057D40
25057DP38
25057DP40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

2.67 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 13055 bis 817

2.67 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 13056.5 bis 9.517

4.79 €

50 9 Arbeitstage 18.912-55 bis 20055 bis 817

4.79 €

50 9 Arbeitstage 18.912-55 bis 20056.5 bis 9.517

2.80 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 13555 bis 817

2.80 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 13556.5 bis 9.517

2.60 €

50 9 Arbeitstage 22.216-40 bis 13067 bis 10.520

5.04 €

50 9 Arbeitstage 22.216-55 bis 20067 bis 10.520

3.27 €

50 9 Arbeitstage 22.216-40 bis 13567 bis 10.520

3.89 €

50 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 13069 bis 1322

5.89 €

50 9 Arbeitstage 24.416-55 bis 20069 bis 1322

4.17 €

50 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 13569 bis 1322

4.69 €

50 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.511.5 bis 15.524

7.30 €

50 9 Arbeitstage 26.720-55 bis 2006.511.5 bis 15.524

4.99 €

50 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1356.511.5 bis 15.524

6.49 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1306.514 bis 1830

6.49 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1306.517 bis 20.530

11.57 €

25 9 Arbeitstage 33.520-55 bis 2006.514 bis 1830

11.57 €

25 9 Arbeitstage 33.520-55 bis 2006.517 bis 20.530

6.79 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1356.514 bis 1830

6.79 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1356.517 bis 20.530

6.61 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.514 bis 1830

6.61 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.517 bis 20.530

11.60 €

25 9 Arbeitstage 33.525-55 bis 2007.514 bis 1830

11.60 €

25 9 Arbeitstage 33.525-55 bis 2007.517 bis 20.530

6.91 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1357.514 bis 1830

6.91 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1357.517 bis 20.530

10.93 €

10 9 Arbeitstage 43.532-40 bis 130820 bis 2540

10.93 €

10 9 Arbeitstage 43.532-40 bis 130824 bis 2840

17.39 €

10 9 Arbeitstage 43.532-55 bis 200820 bis 2540

17.39 €

10 9 Arbeitstage 43.532-55 bis 200824 bis 2840

11.34 €

10 9 Arbeitstage 43.532-40 bis 135820 bis 2540

11.34 €

10 9 Arbeitstage 43.532-40 bis 135824 bis 2840

18.46 €

5 9 Arbeitstage 5432-40 bis 130827 bis 3250

18.46 €

5 9 Arbeitstage 5432-40 bis 130829 bis 3450

18.46 €

5 9 Arbeitstage 5432-40 bis 130832 bis 3650

17.39 €

5 9 Arbeitstage 5432-55 bis 200827 bis 3250

17.39 €

5 9 Arbeitstage 5432-55 bis 200829 bis 3450

19.09 €

5 9 Arbeitstage 5432-40 bis 135827 bis 3250

19.09 €

5 9 Arbeitstage 5432-40 bis 135829 bis 3450

19.09 €

5 9 Arbeitstage 5432-40 bis 135832 bis 3650

16.91 €

10 9 Arbeitstage 5440-40 bis 130927 bis 3250

16.91 €

10 9 Arbeitstage 5440-40 bis 130929 bis 3450

16.91 €

10 9 Arbeitstage 5440-40 bis 130932 bis 3650

35.41 €

10 9 Arbeitstage 5440-55 bis 200932 bis 3650

19.03 €

10 9 Arbeitstage 5440-40 bis 135927 bis 3250

19.03 €

10 9 Arbeitstage 5440-40 bis 135929 bis 3450

19.03 €

10 9 Arbeitstage 5440-40 bis 135932 bis 3650

35.16 €

5 9 Arbeitstage 6150-40 bis 1301034 bis 3857

35.16 €

5 9 Arbeitstage 6150-40 bis 1301036 bis 4057

37.41 €

5 9 Arbeitstage 6150-40 bis 1351034 bis 3857

37.41 €

5 9 Arbeitstage 6150-40 bis 1351036 bis 4057

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support