Kabelverschraubung UNI Klemm Dicht, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Klemm Dicht, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Klemm Dicht, aus vernickeltem Messing, mit zusätzlichem Klemmbügel für max. Zugentlastung, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21250D 8ZU
21250D 9ZU
21250DH 8ZU
21650D 8ZU
21650D 9ZU
21650DH 8ZU
21650DH 9ZU
21650DP 8ZU
21650DP 9ZU
21651D11ZU
21652D13ZU
22052D11ZU
22052D13ZU
22052D 9ZU
22052DH13ZU
22052DH 9ZU
22052DP11ZU
22052DP13ZU
22052DP 9ZU
22053D16ZU
22553D11ZU
22553D13ZU
22553D16ZU
22553D 9ZU
22553DH11ZU
22553DH16ZU
22553DP13ZU
22553DP16ZU
22553DP 9ZU
22554D18ZU
22554D20ZU
22554DP20ZU
23254D13ZU
23254D16ZU
23254D18ZU
23254D20ZU
23254DP18ZU
23254DP20ZU
23255D25ZU
23255DP25ZU
24055D20ZU
24055D25ZU
24055D28ZU
24055DH28ZU
24055DP18ZU
24055DP20ZU
24055DP28ZU
24056D32ZU
25056D32ZU
25056D34ZU
25056D36ZU
25056DH34ZU
25056DP34ZU
26358D44ZU
26358DP44ZU
275212D47ZU
275212D55ZU
275212D58ZU
275212DP58ZU
280300D57ZU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

8.02 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 1301.556 bis 817

8.02 €

50 9 Arbeitstage 18.912-40 bis 1301.556.5 bis 9.517

9.58 €

50 9 Arbeitstage 18.912-55 bis 2001.556 bis 817

7.78 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 1301.566 bis 818

7.78 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 1301.566.5 bis 9.518

8.57 €

50 9 Arbeitstage 2016-55 bis 2001.566 bis 818

8.57 €

50 9 Arbeitstage 2016-55 bis 2001.566.5 bis 9.518

7.83 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 1351.566 bis 818

7.83 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 1351.566.5 bis 9.518

9.10 €

50 9 Arbeitstage 22.216-40 bis 1301.567 bis 10.520

10.13 €

50 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 1301.569 bis 1322

9.73 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.57 bis 10.522

9.73 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.59 bis 1322

9.73 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1301.56.57 bis 9.522

11.13 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2001.56.59 bis 1322

11.05 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2001.56.57 bis 9.522

9.82 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56.57 bis 10.522

9.82 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56.59 bis 1322

9.82 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1351.56.57 bis 9.522

11.32 €

50 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1301.56.511.5 bis 15.524

10.53 €

25 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1301.57.57 bis 10.528

10.53 €

25 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1301.57.59 bis 1328

10.53 €

25 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1301.57.511.5 bis 15.528

10.53 €

25 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1301.57.57 bis 9.528

12.03 €

25 9 Arbeitstage 31.225-55 bis 2001.57.57 bis 10.528

12.03 €

25 9 Arbeitstage 31.225-55 bis 2001.57.511.5 bis 15.528

10.62 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1351.57.59 bis 1328

10.62 €

25 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1351.57.511.5 bis 15.528

10.62 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1351.57.57 bis 9.528

12.73 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1301.57.514 bis 1830

12.73 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1301.57.517 bis 20.530

12.95 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1351.57.517 bis 20.530

14.50 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 1301.5810 bis 1335

14.50 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 1301.5811.5 bis 15.535

14.50 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 1301.5814 bis 1835

14.50 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 1301.5817 bis 20.535

14.65 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 1351.5814 bis 1835

14.65 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 1351.5817 bis 20.535

17.25 €

10 9 Arbeitstage 43.532-40 bis 1301.5820 bis 2540

17.58 €

10 9 Arbeitstage 43.532-40 bis 1351.5820 bis 2540

17.23 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 1301.5817 bis 20.543

17.23 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 1301.5820 bis 2543

17.23 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 1301.5824 bis 2843

22.12 €

10 9 Arbeitstage 47.340-55 bis 2001.5824 bis 2843

17.52 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 1351.5814 bis 1843

17.52 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 1351.5817 bis 20.543

17.52 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 1351.5824 bis 2843

28.92 €

5 9 Arbeitstage 5440-40 bis 1301.5927 bis 3250

31.42 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1301.51027 bis 3254

31.42 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1301.51029 bis 3454

31.42 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1301.51032 bis 3654

27.55 €

5 9 Arbeitstage 5850-55 bis 2001.51029 bis 3454

32.12 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1351.51029 bis 3454

95.38 €

5 9 Arbeitstage 7463-40 bis 1301.51039 bis 4468

97.30 €

5 9 Arbeitstage 7463-40 bis 1351.51039 bis 4468

125.97 €

1 9 Arbeitstage 8775-40 bis 1301.51542 bis 4781

125.97 €

1 9 Arbeitstage 8775-40 bis 1301.51551 bis 5581

125.97 €

1 9 Arbeitstage 8775-40 bis 1301.51554 bis 5881

138.97 €

1 9 Arbeitstage 8775-40 bis 1351.51554 bis 5881

129.42 €

1 9 Arbeitstage 10280-40 bis 13021553 bis 5795

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support