Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Kopfgewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 5 | 4.5 bis 6.5 | 17 | Pg 9 | ||
4.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | 6 | 4.5 bis 6.5 | 18 | Pg 9 | ||
4.68 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 6 | 6.5 bis 9 | 20 | Pg 11 | ||
6.08 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | 6 | 8.5 bis 10.5 | 22 | Pg 13,5 | ||
6.08 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 22 | Pg 13,5 | ||
4.12 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | Pg 11 | ||
4.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 8.5 bis 10.5 | 22 | Pg 13,5 | ||
4.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | Pg 13,5 | ||
6.35 € | 25 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 6.5 | 9 bis 13 | 24 | Pg 16 | ||
7.02 € | 10 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | 6.5 | 13 bis 15.5 | 30 | Pg 21 | ||
5.23 € | 25 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 7.5 | 8.5 bis 10.5 | 28 | Pg 16 | ||
5.23 € | 25 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 7.5 | 9 bis 13 | 28 | Pg 16 | ||
5.23 € | 25 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 7.5 | 6.5 bis 9.5 | 28 | Pg 16 | ||
7.23 € | 10 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 7.5 | 13 bis 15.5 | 30 | Pg 21 | ||
10.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 8 | 13 bis 15.5 | 35 | Pg 21 | ||
10.08 € | 10 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 8 | 14 bis 17.5 | 35 | Pg 21 | ||
13.55 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 8 | 17 bis 20 | 40 | Pg 29 | ||
12.55 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 8 | 17 bis 20 | 43 | Pg 29 | ||
12.55 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 8 | 21 bis 24 | 43 | Pg 29 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP54 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 100 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Kopfgewinde
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften