Kabelverschraubung UNI Dicht Erweitert, Kunststoff PC, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht Erweitert, Kunststoff PC, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Dicht erweitert, aus PC-Kunststoff, vergrößert den durchführbaren Kabeldurchmesser, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar und Type 4X, Zulassung VDE und UL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21250PC 8
21250PC 9
21250PCN 8
21250PCN 9
21250PCNP 8
21250PCNP 9
21250PCP 8
21250PCP 9
21651PC11
21651PCN11
21651PCNP11
21651PCP11
21652PCP13
22053PC16
22053PCN11
22053PCN16
22053PCNH16
22053PCNP16
22053PCP11
22053PCP16
22554PC18
22554PC20
22554PCN18
22554PCN20
22554PCP18
22554PCP20
22555PC20
22555PC25
22555PC28
22555PCN28
23255PC25
23255PC28
23255PCH28
23255PCN25
23255PCN28
23255PCP25
23255PCP28
24056PC32
24056PC34
24056PCN32
24056PCN36
24056PCP32
24056PCP36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz

1.36 €

50 9 Arbeitstage 21.21285 bis 819TPE

1.36 €

50 9 Arbeitstage 21.21286.5 bis 9.519TPE

1.49 €

50 9 Arbeitstage 21.21285 bis 819TPE

1.49 €

50 9 Arbeitstage 21.21286.5 bis 9.519TPE

1.54 €

50 9 Arbeitstage 21.21285 bis 819TPE-V

1.54 €

50 9 Arbeitstage 21.21286.5 bis 9.519TPE-V

1.41 €

50 9 Arbeitstage 21.21285 bis 819TPE-V

1.41 €

50 9 Arbeitstage 21.21286.5 bis 9.519TPE-V

1.11 €

50 9 Arbeitstage 24.5168.57 bis 10.522TPE

1.23 €

50 9 Arbeitstage 24.5168.57 bis 10.522TPE

1.33 €

50 9 Arbeitstage 24.5168.57 bis 10.522TPE-V

1.21 €

50 9 Arbeitstage 24.5168.57 bis 10.522TPE-V

1.56 €

50 9 Arbeitstage 26.5168.59 bis 1324TPE-V

2.63 €

50 9 Arbeitstage 29.520911.5 bis 15.527TPE

2.91 €

50 9 Arbeitstage 29.52097 bis 10.527TPE

2.91 €

50 9 Arbeitstage 29.520911.5 bis 15.527TPE

3.64 €

50 9 Arbeitstage 29.520911.5 bis 15.527Silicone HT

3.09 €

50 9 Arbeitstage 29.520911.5 bis 15.527TPE-V

2.80 €

50 9 Arbeitstage 29.52097 bis 10.527TPE-V

2.80 €

50 9 Arbeitstage 29.520911.5 bis 15.527TPE-V

2.77 €

25 9 Arbeitstage 36.5251114 bis 1833TPE

2.77 €

25 9 Arbeitstage 36.5251117 bis 20.533TPE

3.10 €

25 9 Arbeitstage 36.5251114 bis 1833TPE

3.10 €

25 9 Arbeitstage 36.5251117 bis 20.533TPE

2.97 €

25 9 Arbeitstage 36.5251114 bis 1833TPE-V

2.97 €

25 9 Arbeitstage 36.5251117 bis 20.533TPE-V

4.13 €

25 9 Arbeitstage 46251117 bis 20.543TPE

4.13 €

25 9 Arbeitstage 46251120 bis 2543TPE

4.13 €

25 9 Arbeitstage 46251124 bis 2843TPE

4.46 €

25 9 Arbeitstage 46251124 bis 2843TPE

4.30 €

10 9 Arbeitstage 46321120 bis 2543TPE

4.30 €

10 9 Arbeitstage 46321124 bis 2843TPE

142.84 €

10 9 Arbeitstage 46321124 bis 2843Silicone HT

4.70 €

25 9 Arbeitstage 46321120 bis 2543TPE

4.70 €

10 9 Arbeitstage 46321124 bis 2843TPE

4.53 €

10 9 Arbeitstage 46321120 bis 2543TPE-V

4.53 €

10 9 Arbeitstage 46321124 bis 2843TPE-V

6.94 €

5 9 Arbeitstage 57401327 bis 3253TPE

6.94 €

5 9 Arbeitstage 57401329 bis 3453TPE

7.73 €

10 9 Arbeitstage 57401327 bis 3253TPE

7.73 €

5 9 Arbeitstage 57401332 bis 3653TPE

7.30 €

5 9 Arbeitstage 57401327 bis 3253TPE-V

7.30 €

5 9 Arbeitstage 57401332 bis 3653TPE-V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Polycarbonat (PC) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 100
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein

Technischer Support