Teilenummer
|
---|
21250PCLZP 7 |
22052PCLZP11 |
22053PCLZP13 |
22553PCLZP13 |
22553PCNLZP13 |
22554PCLZP18 |
23255PCLZP21 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21.2 | 12 | 8 | 4.5 bis 6.5 | 19 | ||
3.01 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 9 | 8.5 bis 10.5 | 24 | ||
4.61 € | 25 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 20 | 9 | 9 bis 13 | 27 | ||
2.69 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 9 | 9 bis 13 | 30 | ||
2.87 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 9 | 9 bis 13 | 30 | ||
6.09 € | 10 | 9 Arbeitstage | 36.5 | 25 | 11 | 14 bis 17.5 | 33 | ||
8.10 € | 10 | 9 Arbeitstage | 46 | 32 | 11 | 17 bis 20.5 | 43 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP54 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Polycarbonat (PC) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 100 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften